JAJSVR6 July 2024 UCC27311A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスは、イネーブルのときは通常モードおよび UVLO モードで動作します。UVLO の動作モードの詳細については、セクション 6.3.3 を参照してください。通常モードでは、VDD および VVHB–HS が UVLO スレッショルドを上回っているとき、出力段は EN、HI、および LI ピンの状態に依存します。入力状態がフローティングの場合、出力 HO および LO は LOW になります。