JAJSOH3 October 2023 UCC27332-Q1
PRODUCTION DATA
UCC27332-Q1 は、MOSFET、GaN パワー・スイッチを効率的に駆動できるシングル・チャネル高速ローサイド・ゲート・ドライバです。UCC27332-Q1 は 9A (代表値) のピーク駆動能力を持っています。これにより、パワー・スイッチの立ち上がり / 立ち下がり時間を短縮し、スイッチング損失を低減し、効率を向上させます。UCC27332-Q1 デバイスの小さい伝搬遅延は、システムのデッドタイム最適化、パルス幅利用率、制御ループ応答、過渡性能を改善させることで出力段の効率を向上させます。
UCC27332-Q1 は、入力で -5V を扱えるため、中程度のグランド・バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。独立したイネーブル信号を使うと、メイン制御ロジックとは無関係に電力段を制御できます。システムでフォルトが発生した場合、ゲート・ドライバは出力段を素早く遮断できます (パワー・トレインをオフにする必要があります)。イネーブル機能は、システムの堅牢性も向上させます。多くの高周波スイッチング電源では、電源デバイスのゲートに高周波ノイズを生じさせます。このノイズがゲート・ドライバの出力ピンに注入され、ドライバを誤動作させる可能性があります。UCC27332-Q1 は、その過渡逆電流および逆電圧特性により、そのような条件でも優れた性能を発揮します。
規定されたパーワーオン・リセット・スレッショルドを VDD 電圧が下回ると、強力な内部プルダウン MOSFET が出力を Low に保持します。このアクティブ・プルダウン機能は、システムの堅牢性をさらに向上させます。小型の 3mm × 3mm MSOP パッケージは、ゲート・ドライバの配置の最適化とレイアウトの改善を可能にします。この小型パッケージは、ゲート・ドライバの配置の最適化とレイアウトの改善も可能にします。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ(2) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
UCC27332-Q1 | DGN (VSSOP-PowerPAD、8) | 3.0mm × 4.9mm | 3.0mm × 3.0mm |