JAJSEZ0B August 2014 – January 2024 UCC27511A-Q1
PRODUCTION DATA
UCC27511A-Q1 デバイスは小型のゲート ドライバで、NPN または PNP ディスクリート ドライバ (バッファ回路) ソリューションの優れた代替品です。UCC27511A-Q1 車載グレード デバイスはシングル チャネル、ローサイド、高速ゲート ドライバで、MOSFET、IGBT、および最新の GaN などバンドギャップが広いパワー デバイス用の定格を備えています。UCC27511A-Q1 デバイスは立ち上がり、立ち下がり、伝播遅延の時間が短いため、高速なアプリケーションに適しています。本デバイスは、4A ピーク ソースおよび 8A ピーク シンク電流の非対称駆動能力を備えており、寄生ミラー ターンオン効果に対する耐性を強化しています。出力の分離構成により、2つの抵抗を使用するだけで立ち上がりと立ち下がりの時間を簡単に、別々に調整でき、外付けのダイオードは必要ありません。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC27511A-Q1 | DBV (SOT-23 6) | 2.90mm × 1.60mm |