JAJSC56F December 2012 – March 2018 UCC27611
PRODUCTION DATA.
UCC27611は、5V駆動用に最適化されたシングル・チャネルの高速ゲート・ドライバであり、特にエンハンスメント・モードのGaN FET用に設計されています。駆動電圧VREFは、内部のリニア・レギュレータによって精密に5Vに制御されます。UCC27611は、4Aソースおよび6Aシンクの非対称レール・ツー・レール・ピーク電流駆動能力を備えています。分割出力構成となっているため、FETに応じてターンオン時間とターンオフ時間を個別に最適化できます。寄生インダクタンスを最小限に抑えたパッケージとピン配置により、立ち上がりおよび立ち下がり時間が短縮され、リンギングが抑制されます。また、伝播遅延が短く、公差や変動も最小限であるため、高い周波数で高効率の動作が可能です。1Ωと0.35Ωの抵抗により、高スルーレートのdV/dtによる急激なスイッチングにも高い耐性を持ちます。
VDD入力信号のスレッショルドから独立していることで、TTLおよびCMOS低電圧ロジックとの互換性が確保されています。安全性の理由により、入力ピンがフローティング状態のときには、内部の入力プルアップ/プルダウン抵抗によって出力がLowに保持されます。VREFピンの内部回路には、低電圧誤動作防止機能が搭載され、VREF電源電圧が動作範囲内になるまで出力がLowに保持されます。UCC27611は、露出したサーマル/グランド・パッドを備えた小型の2.00mm×2.00mm SON-6パッケージ(DRV)で供給され、パッケージの電力処理能力を高めています。UCC27611は、-40°C~140°Cの幅広い温度範囲で動作します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
UCC27611 | SON (6) | 2.00mm×2.00mm |