DATA SHEET
UCC28064A 軽負荷時効率に優れたNatural Interleaving™遷移モードPFCコントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力フィルタおよび出力コンデンサのリップル電流を低減
- 電流リップルの低減によるシステムの信頼性向上とバルク・コンデンサの小型化
- EMI フィルタの小型化
- 高い軽負荷効率
- 入力電圧補償による調整可能な位相管理
- 可変バースト・スレッショルドによるバースト・モード動作
- EUP Lot6 Tier II、CoC Tier II および DOE Level VI 規格への準拠を支援
- センサレス電流波形整形によるボード・レイアウトの簡素化と効率の向上
- 入力ライン・フィード・フォワードにより高速なライン過渡応答を実現
- 突入電流制限
- 突入電流時の MOSFET 導通を防止
- 出力整流器の CCM 動作および逆方向回復動作を解消
- 動作温度範囲:–40℃~+125℃ (16ピン SOIC パッケージ)
- WEBENCH® Power Designerにより、UCC28064Aを使用するカスタム設計を作成