ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28064A

アクティブ

軽負荷時に高効率の Natural Interleaving™ 遷移モード PFC コントローラ

製品詳細

Topology Boost, PFC controller Control mode TM Features < 150 W applications, > 750 W applications, Burst mode, Feed-forward Correction, Interleaved, Low power, Programmable soft start, USB C/PD compatible Duty cycle (max) (%) 99
Topology Boost, PFC controller Control mode TM Features < 150 W applications, > 750 W applications, Burst mode, Feed-forward Correction, Interleaved, Low power, Programmable soft start, USB C/PD compatible Duty cycle (max) (%) 99
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 入力フィルタおよび出力コンデンサのリップル電流を低減
    • 電流リップルの低減によるシステムの信頼性向上とバルク・コンデンサの小型化
    • EMI フィルタの小型化
  • 高い軽負荷効率
    • 入力電圧補償による調整可能な位相管理
    • 可変バースト・スレッショルドによるバースト・モード動作
    • EUP Lot6 Tier II、CoC Tier II および DOE Level VI 規格への準拠を支援
  • センサレス電流波形整形によるボード・レイアウトの簡素化と効率の向上
  • 入力ライン・フィード・フォワードにより高速なライン過渡応答を実現
  • 突入電流制限
    • 突入電流時の MOSFET 導通を防止
    • 出力整流器の CCM 動作および逆方向回復動作を解消
  • 動作温度範囲:–40℃~+125℃ (16ピン SOIC パッケージ)
  • WEBENCH® Power Designerにより、UCC28064Aを使用するカスタム設計を作成
  • 入力フィルタおよび出力コンデンサのリップル電流を低減
    • 電流リップルの低減によるシステムの信頼性向上とバルク・コンデンサの小型化
    • EMI フィルタの小型化
  • 高い軽負荷効率
    • 入力電圧補償による調整可能な位相管理
    • 可変バースト・スレッショルドによるバースト・モード動作
    • EUP Lot6 Tier II、CoC Tier II および DOE Level VI 規格への準拠を支援
  • センサレス電流波形整形によるボード・レイアウトの簡素化と効率の向上
  • 入力ライン・フィード・フォワードにより高速なライン過渡応答を実現
  • 突入電流制限
    • 突入電流時の MOSFET 導通を防止
    • 出力整流器の CCM 動作および逆方向回復動作を解消
  • 動作温度範囲:–40℃~+125℃ (16ピン SOIC パッケージ)
  • WEBENCH® Power Designerにより、UCC28064Aを使用するカスタム設計を作成

UCC28064AインターリーブPFCコントローラの定格電力は従来より高くなっています。このデバイスはNatural Interleaving™手法を採用しており、2つのチャネルが同一周波数に同期したマスタとして動作します(スレーブ・チャネルなし)。この手法により応答の高速化、位相間の優れたオン時間マッチング、各チャネルの遷移モードでの動作が可能になります。またバースト・モード機能を搭載しているため、軽負荷時に高い効率を実現できます。バースト・モードでは、軽負荷動作時もPFCをオフにすることなく、スタンバイ消費電力の目標値を達成できます。このバースト・モードにより、UCC25630x LLCコントローラおよびUCC24624同期整流コントローラと組み合わせる場合に、補助フライバック・コンバータが不要となります。

システム・レベルの拡張保護機能には、入力ブラウンアウトおよびドロップアウト回復、出力過電圧、開ループ、過負荷、ソフトスタート、位相障害検出、サーマル・シャットダウンがあります。さらにフェイルセーフ過電圧保護(OVP)機能により、検出されなければ壊滅的なデバイス破壊につながりかねない中間電圧への短絡を防止します。高度な非線形ゲインにより、ライン/負荷過渡事象に対して迅速かつスムーズな応答を実現し、専用のライン・ドロップアウト処理により、重大な電流崩壊を回避できます。また、バースト・モード動作中にスイッチングしない場合にはバイアス電流を大幅に低減できるため、スタンバイ性能が向上します。

UCC28064AインターリーブPFCコントローラの定格電力は従来より高くなっています。このデバイスはNatural Interleaving™手法を採用しており、2つのチャネルが同一周波数に同期したマスタとして動作します(スレーブ・チャネルなし)。この手法により応答の高速化、位相間の優れたオン時間マッチング、各チャネルの遷移モードでの動作が可能になります。またバースト・モード機能を搭載しているため、軽負荷時に高い効率を実現できます。バースト・モードでは、軽負荷動作時もPFCをオフにすることなく、スタンバイ消費電力の目標値を達成できます。このバースト・モードにより、UCC25630x LLCコントローラおよびUCC24624同期整流コントローラと組み合わせる場合に、補助フライバック・コンバータが不要となります。

システム・レベルの拡張保護機能には、入力ブラウンアウトおよびドロップアウト回復、出力過電圧、開ループ、過負荷、ソフトスタート、位相障害検出、サーマル・シャットダウンがあります。さらにフェイルセーフ過電圧保護(OVP)機能により、検出されなければ壊滅的なデバイス破壊につながりかねない中間電圧への短絡を防止します。高度な非線形ゲインにより、ライン/負荷過渡事象に対して迅速かつスムーズな応答を実現し、専用のライン・ドロップアウト処理により、重大な電流崩壊を回避できます。また、バースト・モード動作中にスイッチングしない場合にはバイアス電流を大幅に低減できるため、スタンバイ性能が向上します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC28065 アクティブ 高周波スイッチング対応、Natural Interleaving™ 遷移モード PFC コントローラ Please see SLUAA28 on the differences between the UCC28064A andd UCC28065 - https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa28

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28064A 軽負荷時効率に優れたNatural Interleaving™遷移モードPFCコントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 12月 26日
アプリケーション・ノート Adaptive Current Control PFC Design With UCC28064A PDF | HTML 2024年 10月 14日
製品概要 PFC Controller Step-by-Step Selection Guide PDF | HTML 2023年 2月 28日
アプリケーション・ノート Connecting Two UCC28064A Interleaved PFC Power Stages in Parallel PDF | HTML 2021年 9月 2日
アプリケーション・ノート Convert UCC28064A EVM to Higher Switching Frequency Using UCC28065 2020年 6月 4日
アプリケーション・ノート UCC2806x PCB Layout Guideline for PFC 2019年 4月 29日
技術記事 How topology selection can help improve reliability in industrial AC/DC power supp PDF | HTML 2019年 2月 14日
アプリケーション・ノート Addressing the Need for the Next-Generation Interleaved Transition Mode PFC (Rev. A) 2018年 10月 11日
アプリケーション・ノート Optimizing PFC Standby Power Using the UCC28064A (Rev. A) 2018年 10月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28064EVM-004 — 300W インターリーブ PFC プリレギュレータ評価基板

プリレギュレータは、UCC28064 遷移モード インターリーブ PFC コントローラを使用して入力電流波形を構成し、力率補正を実現します。この設計によって、ハイパワー レベルではインターリーブ デュアル位相動作、低消費電力レベルでは単相動作、超低消費電力レベルではバースト モード動作を実現できます。ユーザー ガイドには、代表的なアプリケーションの回路図、BOM (部品表)、電気的仕様、テスト結果が掲載されています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC28064A SIMPLIS Transient Model

SLUM658.ZIP (290 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC645 UCC28064A Excel Design calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010015 — 効率 94.5%、500W、産業用 AC/DC 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは小型、高効率、24V DC、500W の産業用 AC/DC 電源を実現します。このデザインは、UCC28064Aを基礎とするフロント エンドの2相インターリーブ遷移モード(TM)力率補正(PFC)で構成されます。この方法で PFC のインダクタ サイズを最小化し、EMI フィルタの要件を軽減します。DC/DC 回路は、UCC256301 デバイスを採用した HB-LLC 段を使用して実装してあります。効率を改善する目的で、2 次側で UCC24612 を使用する複数の FET を採用した同期整流を使用しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP31179 — 航空用途、400W AC/DC のリファレンス デザイン

このデザインは、航空アプリケーション向け、30V DC、400W 対応の小型リファレンス デザインであり、周波数が 400Hz ~ 800Hz の商用電源で動作します。UCC28064A をベースとする 2 相インターリーブ臨界モード力率補正 (PFC) を使用して、力率を補正し、入力電流の高調波成分を最小化します。DC/DC 回路は、UCC256404 を採用した HB-LLC 段を採用して実装済みです。2 次側で同期整流を使用すると、効率がさらに向上します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21366 — 700W インターリーブ遷移モード PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは UCC28064A を使用しており、Natural Interleaving(TM) 遷移モード方式の力率補正 (PFC) コントローラとして、ユニバーサル AC 入力を 380V/700W に変換します。この設計は、230VAC 入力時に 98% のピーク効率を達成し、UCC28064A によるバースト モード動作により、軽負荷時でもフル負荷時に近い高効率を維持します。これは、特定の規格を満たしたいお客様にとって有利な機能で (例:80PLUS) に、軽負荷時の効率要件も課されます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian