UCC28064EVM-004
300W インターリーブ PFC プリレギュレータの評価モジュール
UCC28064EVM-004
概要
The pre-regulator uses the UCC28064 transition mode interleaved pfc controller to shape the input current wave to provide power factor correction. This device provides interleaved dual phase operation at high power levels, single phase operation at lower power levels and burst mode operation at very low power levels. The user guide provides the schematic, BOM, electrical specification and test results for a typical application.
特長
- Interleaved transition mode pfc for high power application
- Single phase operation for high efficiency at mid power levels
- Burst mode operation for high efficiency at very low power levels
- Line voltage feedforward for fast line transient response
- Non-linear amplifier gain for fast dynamic response.
- High-Voltage User Safety Guidelines
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28064EVM-004 — 300W インターリーブ PFC プリレギュレータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3