TIDA-010015
効率 94.5%、500W、産業用 AC/DC 電源のリファレンス・デザイン
TIDA-010015
概要
このリファレンス・デザインは小型、高効率、24V DC、500W の産業用 AC/DC 電源を実現します。UCC28064A をベースとするフロントエンド 2 相インターリーブ遷移モード(TM)力率補正(PFC)で構成されています。これにより PFC のインダクタ・サイズを最小化し、EMI フィルタの要件を軽減します。TI の UCC256301 デバイスを採用した HB-LLC 段を使用して DC/DC を実装しています。効率向上のため、2 次側で UCC24612 による同期整流を行っています。
特長
- 全負荷時の総効率 94.5%、ピーク効率 95% 超
- 強制冷却不要で最大 330W で動作
- 0.99 超の高力率で PFC 規制と IEC 61000-3-2 Class A の電流 THD 規格に準拠
- 伝導性放射規格(EN55011 Class B)の要件に準拠
- LLC コントローラの ZCS(ゼロ電流スイッチング)防止機能と OVP センス機能は堅牢性を向上するとともに過電流、短絡、過電圧からシステムを保護し、安全性を確保
- 160 x 80 x 35mm の小型 PCB フォーム・ファクタ
出力電圧オプション | TIDA-010015.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 21 |
Output Power (W) | 504 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Boost- Transition Mode^Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXC5.PDF (116 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3