PMP21366

700W インターリーブ遷移モード PFC のリファレンス・デザイン

概要

This reference design uses a UCC28064A, Natural Interleaving(TM) transition-mode power factor correction (PFC) controller to provide a universal AC input to 380-V/700-W conversion. This design achieves 98% peak efficiency at the 230 VAC input and the light-load efficiency is maintained at a level close to full-load efficiency because of the burst mode operation provided by UCC28064A. This is an advantageous feature for customers who want to meet certain standards (i.e.: 80PLUS) with light-load efficiency requirements.

特長
  • Interleaving transition-mode PFC with improved light load efficiency
  • Universal AC input, 385-V/700-W output
  • Over 94.5% efficiency from 5% load to 100% load at 115VAC input
  • Over 96% efficiency from 5% load to 100% load at 230VAC input
  • Achieve 98% peak efficiency at 230VAC input
出力電圧オプション PMP21366.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) 1.8
Output Power (W) 702
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT034.PDF (1656 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRXK0.PDF (151 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRXK1.PDF (32 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXK2.PDF (186 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXK4.ZIP (1129 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEZ8.ZIP (2062 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXK3.PDF (584 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28064A軽負荷時に高効率の Natural Interleaving™ 遷移モード PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 700-W Interleaving Transition-Mode PFC Reference Design 2018年 11月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ