このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
UCC28070A は、UCC28070 を基本として周波数範囲を拡張した製品であり、大電力アプリケーションで IGBT 電源スイッチをベースとした PFC コンバータに要求される低スイッチング周波数で動作可能です。
UCC28070Aは、10kHz~300kHzの周波数で動作可能なため、最低動作周波数が30kHzであるUCC28070よりも広い範囲で動作できます。UCC28070の他の機能および利点はすべて、UCC28070Aでも利用できます。180°位相のずれたインターリーブ動作により、入出力のリップル電流が大幅に減少し、EMIフィルタを容易に低コストで実装できます。
UCC28070と同様に、UCC28070Aにも、電流合成や段階的に補正されるVff機能など、いくつもの革新的な機能が搭載されているため、力率、効率、THD、過渡応答の性能が向上しています。周波数ディザリング、クロック同期、スルーレート向上などにより、性能の改善の可能性を広げています。出力過電圧検出、プログラム可能なピーク電流制限、低電圧誤動作防止、開ループ保護など、UCC28070のすべての保護機能は、UCC28070Aでも利用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
UCC28070A | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |