ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28070A

アクティブ

拡張周波数範囲 (10kHz ~ 300kHz) 対応、2 相インターリーブ CCM PFC コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 21 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode CCM Topology Boost, PFC controller Rating Catalog Features > 750 W applications, Average current mode, Continuous Control Mode, Interleaved, Overvoltage protection, Programable Switching Frequency Duty cycle (max) (%) 99
Vin (max) (V) 21 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode CCM Topology Boost, PFC controller Rating Catalog Features > 750 W applications, Average current mode, Continuous Control Mode, Interleaved, Overvoltage protection, Programable Switching Frequency Duty cycle (max) (%) 99
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 独自の電流マッチングを用いたインターリーブ動作で平均電流モードの PWM 制御
  • 高度な電流シンセサイザを用いた電流検出による高効率の実現
  • 内部で段階的に補正される Vff 補正回路を用いた広い直線性を持つ乗算器によりほぼ 1 の PF を実現
  • プログラム可能な周波数範囲の拡張(10kHz~300kHz)
  • プログラム可能な最大デューティサイクル クランプ
  • プログラム可能な周波数のディザリング レートと振幅により EMI 低減を改善
    • 振幅、大きさ:3kHz~30kHz
    • レート:最高 30kHz
  • 外部クロック同期機能
  • 電圧アンプの出力電流のスルーレート補正により負荷とラインの過渡応答を強化
  • ピーク電流制限をプログラム可能
  • バイアス電源の UVLO、過電圧保護、開ループ検出、PFC イネーブルのモニタリング
  • PFC ディスエーブルの外部インターフェイス
  • VSENSE ピンおよびVINAC ピンのオープン回路保護
  • プログラマブル ソフト スタート
  • 独自の電流マッチングを用いたインターリーブ動作で平均電流モードの PWM 制御
  • 高度な電流シンセサイザを用いた電流検出による高効率の実現
  • 内部で段階的に補正される Vff 補正回路を用いた広い直線性を持つ乗算器によりほぼ 1 の PF を実現
  • プログラム可能な周波数範囲の拡張(10kHz~300kHz)
  • プログラム可能な最大デューティサイクル クランプ
  • プログラム可能な周波数のディザリング レートと振幅により EMI 低減を改善
    • 振幅、大きさ:3kHz~30kHz
    • レート:最高 30kHz
  • 外部クロック同期機能
  • 電圧アンプの出力電流のスルーレート補正により負荷とラインの過渡応答を強化
  • ピーク電流制限をプログラム可能
  • バイアス電源の UVLO、過電圧保護、開ループ検出、PFC イネーブルのモニタリング
  • PFC ディスエーブルの外部インターフェイス
  • VSENSE ピンおよびVINAC ピンのオープン回路保護
  • プログラマブル ソフト スタート

UCC28070A は、UCC28070 を基本として周波数範囲を拡張した製品であり、大電力アプリケーションで IGBT 電源スイッチをベースとした PFC コンバータに要求される低スイッチング周波数で動作可能です。

UCC28070Aは、10kHz~300kHzの周波数で動作可能なため、最低動作周波数が30kHzであるUCC28070よりも広い範囲で動作できます。UCC28070の他の機能および利点はすべて、UCC28070Aでも利用できます。180°位相のずれたインターリーブ動作により、入出力のリップル電流が大幅に減少し、EMIフィルタを容易に低コストで実装できます。

UCC28070と同様に、UCC28070Aにも、電流合成や段階的に補正されるVff機能など、いくつもの革新的な機能が搭載されているため、力率、効率、THD、過渡応答の性能が向上しています。周波数ディザリング、クロック同期、スルーレート向上などにより、性能の改善の可能性を広げています。出力過電圧検出、プログラム可能なピーク電流制限、低電圧誤動作防止、開ループ保護など、UCC28070のすべての保護機能は、UCC28070Aでも利用できます。

UCC28070A は、UCC28070 を基本として周波数範囲を拡張した製品であり、大電力アプリケーションで IGBT 電源スイッチをベースとした PFC コンバータに要求される低スイッチング周波数で動作可能です。

UCC28070Aは、10kHz~300kHzの周波数で動作可能なため、最低動作周波数が30kHzであるUCC28070よりも広い範囲で動作できます。UCC28070の他の機能および利点はすべて、UCC28070Aでも利用できます。180°位相のずれたインターリーブ動作により、入出力のリップル電流が大幅に減少し、EMIフィルタを容易に低コストで実装できます。

UCC28070と同様に、UCC28070Aにも、電流合成や段階的に補正されるVff機能など、いくつもの革新的な機能が搭載されているため、力率、効率、THD、過渡応答の性能が向上しています。周波数ディザリング、クロック同期、スルーレート向上などにより、性能の改善の可能性を広げています。出力過電圧検出、プログラム可能なピーク電流制限、低電圧誤動作防止、開ループ保護など、UCC28070のすべての保護機能は、UCC28070Aでも利用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28070A 拡張周波数範囲(10kHz~300kHz)、インターリーブ動作、連続導通モード(CCM)PFCコントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 12月 27日
製品概要 PFC Controller Step-by-Step Selection Guide PDF | HTML 2023年 2月 28日
アプリケーション・ノート UCC2806x PCB Layout Guideline for PFC 2019年 4月 29日
ホワイト・ペーパー GaNの将来性に基づく電源ソリューションの向上 英語版 2015年 3月 2日
その他の技術資料 Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter 2013年 10月 29日
ユーザー・ガイド UCC28070, 300-W Interleaved PFC Pre-Regulator (Rev. B) 2009年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28070EVM — UCC28070 評価モジュール

The UCC28070 evaluation module is a 300W, two-phase interleaved, PFC pre-regulator that uses average current mode control techniques to achieve near unity power factor. The pre-regulator was designed to operate off a universal ac line input of 85V to 265V and provides a regulated 390V dc output. (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC28070 PSpice Average Model

SLUM098.ZIP (210 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC28070 PSpice Start-up Simulation Using Average Model

SLUM097.ZIP (76 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC114 UCC28070 Excel Applications Design Tool

UCC28070x Excel Applications Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28070 2 相インターリーブ連続導通モード (CCM) PFC コントローラ UCC28070A 拡張周波数範囲 (10kHz ~ 300kHz) 対応、2 相インターリーブ CCM PFC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCC28070EVM UCC28070 評価モジュール
ガーバー・ファイル

HPA225A - Gerber files for the EVM mother board

SLUC110.ZIP (227 KB)
ガーバー・ファイル

UCC28070 Mathcad Design Tool

SLUC667.ZIP (217 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian