SGLS245E May 2020 – May 2020 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PART NUMBER(1) | MAXIMUM DUTY CYCLE | REFERENCE VOLTAGE | TURNON THRESHOLD | TURNOFF THRESHOLD | UNIT |
---|---|---|---|---|---|
UCC2813-0-Q1 | 100% | 5 | 7.2 | 6.9 | V |
UCC2813-1-Q1 | 50% | 5 | 9.4 | 7.4 | V |
UCC2813-2-Q1 | 100% | 5 | 12.5 | 8.3 | V |
UCC2813-3-Q1 | 100% | 4 | 4.1 | 3.6 | V |
UCC2813-4-Q1 | 50% | 5 | 12.5 | 8.3 | V |
UCC2813-5-Q1 | 50% | 4 | 4.1 | 3.6 | V |