JAJS121G September 2003 – April 2017 UCC28220 , UCC28221
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
評価モジュールおよび関連するユーザー・ガイドが利用可能です。UCC28221は2チャネルのインターリーブ・フォワード設計に使用され、DC 36V~76Vの入力電圧を、レギュレートされたDC 12V出力に変換します。出力モジュールには2つの絶縁された100W順方向電力ステージがあり、500kHzで動作し、互いに180度の位相ずれで動作するため、出力電流のリップルが打ち消され、磁気的に小さな設計が可能です。この設計では、UCC28221のオンボード110V内部JFETスタートアップ回路も活用しているため、ブートストラップ用の外部トリクル充電抵抗が不要です。この回路は、補助電源がデバイスに供給されるとオフになり、電力を削減します。
『UCC28221 200W評価モジュール(EVM)』(SLUU173)
他の関連資料については、以下を参照してください。
次の表に、クイック・アクセス・リンクを示します。カテゴリには、技術資料、サポートおよびコミュニティ・リソース、ツールとソフトウェア、およびサンプル注文またはご購入へのクイック・アクセスが含まれます。
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内 蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対す る静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせて おくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.