データシート
UCC28220
- 2MHzの高周波発振器、チャネルごとに1MHz動作
- マッチングされた内部勾配補償回路
- 最大デューティ・サイクル・クランプをチャネルごとに60%~90%の範囲でプログラム可能
- ピーク電流モード制御、サイクル単位の電流制限付き
- 電流検出放電トランジスタによるノイズ耐性の向上
- 正確なライン低電圧および過電圧検出、ヒステリシスをプログラム可能
- オプトカプラ・インターフェイス
- 110V内部スタートアップJFET (UCC28221)
- 12V電源で動作(UCC28220)
- プログラム可能なソフト・スタート
UCC28220およびUCC28221は、BiCMOSインターリーブ・デュアル・チャネルPWMコントローラのファミリです。2つのチャネル間の電流共有を保証するため、ピーク電流モード制御が使用されます。正確な最大デューティ・サイクル・クランプにより、チャネルごとに60%~90%の範囲内で任意の値にデューティ・サイクルを設定できます。
UCC28220はUVLOターンオン・スレッショルドが10Vで、12V電源を使用できます。UCC28221はターンオン・スレッショルドが13Vで、より広いUVLOヒステリシスが必要なシステム向けです。どちらもターンオフ・スレッショルドは8Vです。
追加機能として、プログラム可能な内部勾配補償(各チャネルに正確に同じ勾配が追加されることを保証するための特別な回路を搭載)があります。また、UCC28221では高電圧110V内部JFETにより、簡単なスタートアップと、より広いヒステリシスを実現しています。
UCC28220は、16ピンのSOICと低プロファイルのTSSOPパッケージの両方で供給されます。またUCC28221は16ピンのSOICパッケージに加えて、わずかに大きな20ピンのTSSOPパッケージでも供給され、UL1950クリーページ・クリアランス安全性要件を満たす高電圧ピンの間隔を確保できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC2822x インターリーブ制御デュアルPWMコントローラ、最大デューティ・サイクル設定可能 データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2017年 6月 4日 |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | 350-W, Two Phase Interleaved PFC Pre-Regulator (Rev. C) | 2013年 9月 20日 | ||||
ユーザー・ガイド | 350-W Interleaved PFC Pre-Regulator | 2005年 8月 29日 | ||||
その他の技術資料 | Seminar 300 Topic 8 - Switching Power Supply Design Review | 2001年 2月 15日 | ||||
その他の技術資料 | Seminar 400 Topic 2 - Design of Flyback Transformers and Filter Inductors | 2001年 2月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
計算ツール
UCC28221-CALC — UCC28221 MathCAD 計算ユーティリティ
This Mathcad design tool was developed to use with the UCC28221 application note SLUA312.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点