JAJS121G September 2003 – April 2017 UCC28220 , UCC28221
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UCC28220およびUCC28221は、BiCMOSインターリーブ・デュアル・チャネルPWMコントローラのファミリです。2つのチャネル間の電流共有を保証するため、ピーク電流モード制御が使用されます。正確な最大デューティ・サイクル・クランプにより、チャネルごとに60%~90%の範囲内で任意の値にデューティ・サイクルを設定できます。
UCC28220はUVLOターンオン・スレッショルドが10Vで、12V電源を使用できます。UCC28221はターンオン・スレッショルドが13Vで、より広いUVLOヒステリシスが必要なシステム向けです。どちらもターンオフ・スレッショルドは8Vです。
追加機能として、プログラム可能な内部勾配補償(各チャネルに正確に同じ勾配が追加されることを保証するための特別な回路を搭載)があります。また、UCC28221では高電圧110V内部JFETにより、簡単なスタートアップと、より広いヒステリシスを実現しています。
UCC28220は、16ピンのSOICと低プロファイルのTSSOPパッケージの両方で供給されます。またUCC28221は16ピンのSOICパッケージに加えて、わずかに大きな20ピンのTSSOPパッケージでも供給され、UL1950クリーページ・クリアランス安全性要件を満たす高電圧ピンの間隔を確保できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(typ) |
---|---|---|
UCC28220、UCC28221 | SOIC (16) | 9.00mm×3.90mm |
TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm | |
UCC28221 | TSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |