JAJS121G September   2003  – April 2017 UCC28220 , UCC28221

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 VDD
      2. 8.3.2 Reference
      3. 8.3.3 Oscillator Operation and Maximum Duty Cycle Setpoint
      4. 8.3.4 Soft Start
      5. 8.3.5 Current Sense
      6. 8.3.6 Output Drivers
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Line Overvoltage and Undervoltage
      2. 8.4.2 Start-Up JFET Section
      3. 8.4.3 Slope Compensation
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Overvoltage Protection and Undervoltage Lockout
        2. 9.2.2.2 Peak Current Limit
        3. 9.2.2.3 Current Sense Transformer Reset Resistor (T1 and T2)
        4. 9.2.2.4 Oscillator and Maximum Duty Cycle Clamp
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 関連リンク
    3. 12.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 12.4 コミュニティ・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PW|16
  • D|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 2MHzの高周波発振器、チャネルごとに1MHz動作
  • マッチングされた内部勾配補償回路
  • 最大デューティ・サイクル・クランプをチャネルごとに60%~90%の範囲でプログラム可能
  • ピーク電流モード制御、サイクル単位の電流制限付き
  • 電流検出放電トランジスタによるノイズ耐性の向上
  • 正確なライン低電圧および過電圧検出、ヒステリシスをプログラム可能
  • オプトカプラ・インターフェイス
  • 110V内部スタートアップJFET (UCC28221)
  • 12V電源で動作(UCC28220)
  • プログラム可能なソフト・スタート

アプリケーション

  • 大出力電流(50A~100A)コンバータ
  • 最大電力密度の設計
  • 高効率48V入力、低出力リップルのコンバータ
  • 大電力のオフライン、テレコム、データコム用電源

概要

UCC28220およびUCC28221は、BiCMOSインターリーブ・デュアル・チャネルPWMコントローラのファミリです。2つのチャネル間の電流共有を保証するため、ピーク電流モード制御が使用されます。正確な最大デューティ・サイクル・クランプにより、チャネルごとに60%~90%の範囲内で任意の値にデューティ・サイクルを設定できます。


UCC28220はUVLOターンオン・スレッショルドが10Vで、12V電源を使用できます。UCC28221はターンオン・スレッショルドが13Vで、より広いUVLOヒステリシスが必要なシステム向けです。どちらもターンオフ・スレッショルドは8Vです。

追加機能として、プログラム可能な内部勾配補償(各チャネルに正確に同じ勾配が追加されることを保証するための特別な回路を搭載)があります。また、UCC28221では高電圧110V内部JFETにより、簡単なスタートアップと、より広いヒステリシスを実現しています。

UCC28220は、16ピンのSOICと低プロファイルのTSSOPパッケージの両方で供給されます。またUCC28221は16ピンのSOICパッケージに加えて、わずかに大きな20ピンのTSSOPパッケージでも供給され、UL1950クリーページ・クリアランス安全性要件を満たす高電圧ピンの間隔を確保できます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(typ)
UCC28220、UCC28221 SOIC (16) 9.00mm×3.90mm
TSSOP (16) 5.00mm×4.40mm
UCC28221 TSSOP (20) 6.50mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーション

UCC28220 UCC28221 typ_app_slus544.gif
UCC28220にはJFETオプションが搭載されていないため、ピン16は未接続(NC)です。