11 デバイスおよびドキュメントのサポート
11.1 デバイス・サポート
11.1.1 デバイスの項目表記
11.1.1.1 容量項(ファラッド単位)
- CBULK: CB1とCB2の合計入力容量
- CVDD: VDDピンに必要な最小容量
- COUT: 必要な最小出力容量
11.1.1.2 デューティ・サイクル項
- DMAGCC: CCモード中の2次側ダイオード導通デューティ・サイクル定数 = 0.432
- DMAX: 許容される最大のMOSFETオン時間デューティ・サイクル
- NHC: ライン・ドロップアウト中のACライン周波数の半サイクル数
11.1.1.6 トランスの項
- LP: トランスの1次側インダクタンス
- NAS: トランスの補助/2次巻線比
- NPA: トランスの1次/補助巻線比
- NPS: トランスの1次/2次巻線比
11.1.1.7 電力項(ワット単位)
- PIN: 全負荷時のコンバータの最大入力電力
- POUT: 全負荷時のコンバータの出力電力
- PSTBY: 待機状態でのコンバータの合計入力電力
11.1.1.8 抵抗項(オーム単位)
- RCS: 1次電流プログラミング抵抗
- RESR: 出力コンデンサの合計ESR
- RPL: コンバータの出力のプリロード抵抗
- RS1: VS入力のハイサイド抵抗
- RS2: VS入力のローサイド抵抗
11.1.1.9 タイミング項(秒単位)
- tD: MOSFETのターンオフ遅延を含む合計電流センス遅延時間、MOSFET遅延に50nsを加算
- tDMAG(min): 2次側整流器の最小導通時間(トランスの消磁時間)
- tON(min): 最小MOSFETオン時間
- tR: tDMAG後の共振リンギング期間
11.1.1.11 AC電圧項(ボルト単位)
- VIN(max): コンバータへの最大AC入力電圧
- VIN(min): コンバータへの最小AC入力電圧
- VIN(run): コンバータのスタートアップ(動作)入力電圧
11.1.1.12 効率項
- ηSB: フライバック・コンバータの、出力電力が0であるときの推定内部プリロード電力効率。この効率は、RPLで消費されるコンバータの内部プリロード電力を、待機状態のコンバータの合計入力電力PSTBYで除算して計算されます。設計の開始時には推定値として50%を使用できます。
- η: 最大定格出力電力でのコンバータの全体効率
- ηXFMR: トランスの電力伝送効率
11.2 ドキュメントのサポート
11.2.1 関連資料
- 『UCC24650 高速過渡PSR用の200Vウェイクアップ・モニタ』、SLUSBL6
- 『UCC28730 ゼロパワー・スタンバイ、PSRフライバック・コントローラ、CVCCおよびウェイクアップ監視付き』、SLUSBL5
- UCC28730EVM-552 EVMユーザー・ガイド『UCC28730EVM-552の使用法』、SLUUB75
11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
11.4 コミュニティ・リソース
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
TI E2E™オンライン・コミュニティ TIのE2E(Engineer-to-Engineer)コミュニティ。エンジニア間の共同作業を促進するために開設されたものです。e2e.ti.comでは、他のエンジニアに質問し、知識を共有し、アイディアを検討して、問題解決に役立てることができます。
設計サポート TIの設計サポート 役に立つE2Eフォーラムや、設計サポート・ツールをすばやく見つけることができます。技術サポート用の連絡先情報も参照できます。
11.5 商標
E2E is a trademark of Texas Instruments.
11.6 静電気放電に関する注意事項
![esds-image](/ods/images/JAJSDB5/esds.png)
これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内 蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対す る静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせて おくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。
11.7 Glossary
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.