ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28730-Q1

アクティブ

車載対応、ゼロ パワー スタンバイ、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ

製品詳細

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Primary-side regulation Topology Buck, Flyback Rating Automotive Features Automotive qualified, Current limiting, DCM, Green mode, High voltage startup, High-voltage startup, Input line monitor, Leading edge blanking, Light load efficiency, Light-load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Overtemperature protection, PSR, Primary-side regulated, Quasi-Resonant, Soft start, Thermal shutdown, Valley switching TI functional safety category Functional Safety-Capable
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Primary-side regulation Topology Buck, Flyback Rating Automotive Features Automotive qualified, Current limiting, DCM, Green mode, High voltage startup, High-voltage startup, Input line monitor, Leading edge blanking, Light load efficiency, Light-load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Overtemperature protection, PSR, Primary-side regulated, Quasi-Resonant, Soft start, Thermal shutdown, Valley switching TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: -40℃~+125℃
    • デバイスHBM分類レベル2: ±2kV
    • デバイスCDM分類レベルC4B: ±750V
  • Zero-Power: 5mW未満の待機電力を実現
  • 1次側レギュレーション(PSR)によりオプトカプラが不要
  • ラインおよび負荷範囲全体にわたる±5%の電圧レギュレーションおよび電流レギュレーション
  • 700Vのスタートアップ・スイッチ
  • 83kHzの最大スイッチング周波数により低待機電力の充電器を設計可能
  • 共振リング・バレー・スイッチング動作により全体効率を最大化
  • EMI準拠を容易にする周波数ディザリング
  • クランプされたMOSFETゲート駆動出力
  • 過電圧、低ライン、および過電流保護機能
  • プログラミング可能なケーブル補償
  • SOIC-7パッケージ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: -40℃~+125℃
    • デバイスHBM分類レベル2: ±2kV
    • デバイスCDM分類レベルC4B: ±750V
  • Zero-Power: 5mW未満の待機電力を実現
  • 1次側レギュレーション(PSR)によりオプトカプラが不要
  • ラインおよび負荷範囲全体にわたる±5%の電圧レギュレーションおよび電流レギュレーション
  • 700Vのスタートアップ・スイッチ
  • 83kHzの最大スイッチング周波数により低待機電力の充電器を設計可能
  • 共振リング・バレー・スイッチング動作により全体効率を最大化
  • EMI準拠を容易にする周波数ディザリング
  • クランプされたMOSFETゲート駆動出力
  • 過電圧、低ライン、および過電流保護機能
  • プログラミング可能なケーブル補償
  • SOIC-7パッケージ

UCC28730-Q1絶縁フライバック電源コントローラは、オプトカプラを使用せず、定電圧(CV)および定電流(CC)出力レギュレーションを行います。30Hzの最小スイッチング周波数により、5mW未満の無負荷時消費電力を容易に実現できます。1次側電源スイッチおよび補助フライバック巻線からの情報を処理することで、出力電圧および電流を精密に制御します。

内部の700Vスタートアップ・スイッチ、動的に制御される動作状態、および適切に調整された変調プロファイルにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低い待機電力を実現します。UCC28730-Q1の制御アルゴリズムによって、適用される規格に準拠またはそれを上回る動作効率を実現できます。バレー・スイッチングによる不連続導通モード(DCM)動作でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次側電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。

UCC28730-Q1絶縁フライバック電源コントローラは、オプトカプラを使用せず、定電圧(CV)および定電流(CC)出力レギュレーションを行います。30Hzの最小スイッチング周波数により、5mW未満の無負荷時消費電力を容易に実現できます。1次側電源スイッチおよび補助フライバック巻線からの情報を処理することで、出力電圧および電流を精密に制御します。

内部の700Vスタートアップ・スイッチ、動的に制御される動作状態、および適切に調整された変調プロファイルにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低い待機電力を実現します。UCC28730-Q1の制御アルゴリズムによって、適用される規格に準拠またはそれを上回る動作効率を実現できます。バレー・スイッチングによる不連続導通モード(DCM)動作でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次側電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC28730 アクティブ CVCC (定電圧と定電流) 機能とウェークアップ監視機能搭載、ゼロ・スタンバイ、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック・コントローラ This is the non-automotive variant

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28730-Q1 Zero-Power車載用スタンバイPSRフライバック・コントローラ データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 7月 17日
ホワイト・ペーパー Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV and EV Traction Inverters PDF | HTML 2023年 10月 11日
アプリケーション概要 Designing a Robust Traction Inverter Redundant Power Supply From 800 V Battery (Rev. C) PDF | HTML 2023年 2月 16日
機能安全情報 UCC28730-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
ホワイト・ペーパー Driving the future of HEV/EV with high-voltage solutions (Rev. B) 2018年 5月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28730EVM-552 10-W Adaptor Module With PSR and Wake-Up Monitor 2015年 2月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28730EVM-552 — UCC28730 1 次側フライバック コンバータと、2 次側ウェーク アップ機能を実現する UCC24650 の組み合わせ

UCC28730EVM-552 評価基板は、10W のオフライン DCM (不連続導通モード) フライバック コンバータで、フォトカプラを使用せずに、定電圧 (CV) と定電流 (CC) の出力安定化を実現します。  1 次側コントローラは、2 次側電圧ドループ モニタである UCC24650 からのウェークアップ信号を検出し、大きな負荷ステップに対する過渡応答を向上させます。  この評価基板 (EVM) は、UCC28730 が内部の 700V スタートアップ (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC28730 & UCC24650 PSpice Transient Model

SLUM527.ZIP (103 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC579 UCC28730 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28730 CVCC (定電圧と定電流) 機能とウェークアップ監視機能搭載、ゼロ・スタンバイ、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック・コントローラ UCC28730-Q1 車載対応、ゼロ パワー スタンバイ、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP23431 — 60V ~ 1000V 入力、トリプル出力 10W PSR フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは UCC28730-Q1 フライバック コントローラを使用し、絶縁型の 33V 出力を生成します。このデザインは、60V ~ 1000Vdc の入力から 3 つの 100mA 出力を供給することができます。車載認証済みコントローラを搭載したトラクション インバータ向けのバイアス電源として設計されています。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP31248 — 230V AC 入力、12V、1 次側安定化フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1 次側安定化 (PSR) コントローラである UCC28730 と、ウェークアップ モニタである UCC24650 をベースとする、疑似共振フライバック電源を提示します。PSR トポロジを採用すると、フォトカプラの不要化、信頼性の向上、システム コストの最適化を実現できます。このデザインは、230VAC 入力時に 6mW 未満のスタンバイ消費電力を実現し、25W 負荷時に 85% を上回る効率を達成します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22288 — 車載インバータ電源向け 15W フライバックのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは UCC28730-Q1 フライバック・コントローラを使用し、絶縁型の 15V 出力を生成します。このデザインは、40V ~ 250VDC 入力時に 0.33A を供給し、250V ~ 550VDC 入力時に 1A を供給することができます。この電源リファレンス・デザインは、インバータのバイアス電源アプリケーションに使用できる、車載認証済みのソリューションです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22557 — High voltage buck converter reference design for E-motorcycle BMS applications

この非絶縁型降圧コンバータは、12V の固定出力電圧で 400mA を BMS (バッテリ管理システム) アプリケーションに供給します。この製品は、40V を上回る電圧で起動した後、50Vdc ~ 150Vdc の入力電圧範囲で動作します。非連続導通モード (DCM) で動作するこのコンバータは、スイッチ・ノードを基準とする UCC28730 コントローラを活用しています。コンパクトなフォーム・ファクタで、高効率と低コストを実現します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22487 — High voltage buck converter reference design for BMS applications

この非絶縁型降圧コンバータは、14V の固定出力電圧で 130mA を BMS (バッテリ管理システム) アプリケーションに供給します。この製品は、23V 以上でスタートアップした後、18Vdc ~ 144Vdc の入力電圧範囲にわたって動作します。非連続導通モード (DCM) で動作するこのコンバータは、スイッチ・ノードを基準とする UCC28730 コントローラを活用しています。コンパクトなフォーム・ファクタで、高効率と低コストを実現します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 7 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ