PMP22557

High voltage buck converter reference design for E-motorcycle BMS applications

概要

この非絶縁型降圧コンバータは、12V の固定出力電圧で 400mA を BMS (バッテリ管理システム) アプリケーションに供給します。この製品は、40V を上回る電圧で起動した後、50Vdc ~ 150Vdc の入力電圧範囲で動作します。非連続導通モード (DCM) で動作するこのコンバータは、スイッチ・ノードを基準とする UCC28730 コントローラを活用しています。コンパクトなフォーム・ファクタで、高効率と低コストを実現します。

特長
  • グランドをリファレンス (基準電位) とする独自のフローティング・コントローラであり、高い入力電圧 (150V) での動作に対応
  • 84% ~ 87% の効率を達成 (50V ~ 150V の入力、400mA の出力)
  • 少ない部品点数と小型サイズ
  • 単一の標準インダクタを活用 (トランスは不要)
出力電圧オプション PMP22557.1
Vin (Min) (V) 50
Vin (Max) (V) 150
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .4
Output Power (W) 4.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT195.PDF (3351 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM694.PDF (123 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM695.PDF (135 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM696.PDF (99 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM698.ZIP (558 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFX3.ZIP (547 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM697.PDF (371 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28730-Q1車載対応、ゼロ パワー スタンバイ、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 High-Voltage Buck Converter Reference Design for E-Motorcycle BMS Applications PDF | HTML 2020年 9月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ