UCC28730EVM-552
UCC28730 1 次側フライバック コンバータと、2 次側ウェーク アップ機能を実現する UCC24650 の組み合わせ
UCC28730EVM-552
概要
UCC28730EVM-552 評価基板は 10W のオフライン不連続モード (DCM) フライバック コンバータで、フォトカプラを使用せずに定電圧 (CV) と定電流 (CC) の出力レギュレーションを実現します。 1 次側コントローラは、2 次側電圧ドループ モニタ UCC24650 から取得したウェークアップ信号を検出し、大負荷ステップに対する過渡応答を改善します。 この評価基板は、UCC28730 が内部の 700-V スタートアップスイッチ、動的制御の動作状態、カスタマイズされた変調プロファイルを使用し、スタートアップ時間または出力過渡応答を犠牲にせずに、非常に小さいスタンバイ電力を供給できます。
特長
- 無負荷時の消費電力は 5mW 未満
- 1 次側安定化機能を採用し、フォトカプラが不要
- ウェークアップ検出機能を採用しており、無負荷時のスイッチング周波数と出力静電容量を最小化することが可能
- ライン (商用電源電圧) 範囲全体と負荷範囲全体にわたる ±5% の電圧安定化と ±5% の電流安定化
- 共振リング バレー スイッチング動作を採用し、最高クラスの全体効率を達成
AC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28730EVM-552 — UCC28730 一次側フライバック・コンバータ、UCC24650 二次側ウェーク・アップ付き
UCC28730EVM-552 — UCC28730 一次側フライバック・コンバータ、UCC24650 二次側ウェーク・アップ付き
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28730EVM-552 10-W Adaptor Module With PSR and Wake-Up Monitor | 2015/02/06 | |||
| 証明書 | UCC28730EVM-552 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |