UCC28731-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
- デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
- デバイス CDM 分類レベル C4B:±750V
- 機能安全対応
- 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
- Zero-Power: 5mW 未満の待機電力を実現
- 1 次側レギュレーション (PSR) によりオプトカプラが不要
- ラインおよび負荷範囲全体にわたる ±5% の電圧レギュレーションおよび電流レギュレーション
- 30V の最小スタートアップ電圧で 700V のスタートアップ スイッチ
- 83kHz の最大スイッチング周波数により低待機電力の充電器を設計可能
- 共振リング バレー スイッチング動作により全体効率を向上
- 周波数ディザリングにより EMI 準拠が容易
- クランプされた MOSFET 用ゲート駆動出力
- 過電圧、低ライン、過電流保護機能
- プログラミング可能なケーブル補償
- SOIC-7 パッケージ
UCC28731-Q1 絶縁型フライバック電源コントローラは、定電圧 (CV) および定電流 (CC) 出力レギュレーションをフォトカップラなしで実現することで基板面積と BOM (部品表) 点数を削減し、その寿命を通して高い信頼性を確保します。1 次側電源スイッチおよび補助フライバック巻線からの情報を処理することで、出力電圧および電流を精密にレギュレーションするため、「PSR」というラベルが付けられています。
32Hzの最小スイッチング周波数により、5mW未満の無負荷時消費電力を容易に実現できます。内部の 700V スタートアップ スイッチ、動的に制御される動作状態、および適切に調整された変調プロファイルにより、スタートアップ時間を犠牲にすることなく、非常に低い待機電力を実現します。UCC28731-Q1 では、制御アルゴリズムによって、適用される規格を満たすまたは上回る動作効率を実現できます。バレー スイッチングによる不連続導通モード(DCM)動作でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調(FM)および1次側電流のピーク振幅の変調(AM)により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC28731-Q1 Zero-Power 車載用スタンバイ PSR フライバック コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 11月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC28730EVM-552 — UCC28730 1 次側フライバック コンバータと、2 次側ウェーク アップ機能を実現する UCC24650 の組み合わせ
UCC28730EVM-552 評価基板は 10W のオフライン不連続モード (DCM) フライバック コンバータで、フォトカプラを使用せずに定電圧 (CV) と定電流 (CC) の出力レギュレーションを実現します。 1 次側コントローラは、2 次側電圧ドループ モニタ UCC24650 から取得したウェークアップ信号を検出し、大負荷ステップに対する過渡応答を改善します。 この評価基板は、UCC28730 が内部の 700-V (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。