新製品

PMP23431

60V ~ 1000V 入力、トリプル出力 10W PSR フライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは UCC28730-Q1 フライバック コントローラを使用し、絶縁型の 33V 出力を生成します。このデザインは、60V ~ 1000Vdc の入力から 3 つの 100mA 出力を供給することができます。車載認証済みコントローラを搭載したトラクション インバータ向けのバイアス電源として設計されています。

特長
  • 広い入力電圧範囲
  • 絶縁型出力
  • 高効率
  • 1 次側レギュレーションによる小型化
出力電圧オプション PMP23431.1
Vin (Min) (V) 60
Vin (Max) (V) 1000
Vout (Nom) (V) 33
Iout (Max) (A) .3
Output Power (W) 9.9
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT358.PDF (700 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMCX6.PDF (259 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMCX7.PDF (155 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCX8.PDF (371 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCY0.ZIP (2544 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGP1.ZIP (6313 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCX9.PDF (1100 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28730-Q1車載対応、ゼロ パワー スタンバイ、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 60V to 1000V Input, Triple Output 10W PSR Flyback PDF | HTML 2024年 5月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ