PMP22288

車載インバータ電源向け 15W フライバックのリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは UCC28730-Q1 フライバック・コントローラを使用し、絶縁型の 15V 出力を生成します。このデザインは、40V ~ 250VDC 入力時に 0.33A を供給し、250V ~ 550VDC 入力時に 1A を供給することができます。この電源リファレンス・デザインは、インバータのバイアス電源アプリケーションに使用できる、車載認証済みのソリューションです。

特長
  • 40V ~ 550V の広い入力電圧範囲
  • 15V の絶縁型出力で、最大 1A の電流を供給
  • 86% のピーク効率
  • 車載認証済み
出力電圧オプション PMP22288.1
Vin (Min) (V) 40
Vin (Max) (V) 550
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT168.PDF (1076 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM512D.PDF (210 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM513C.PDF (154 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM514.PDF (114 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM516B.ZIP (758 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFT1C.ZIP (624 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM515A.ZIP (11490 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28730-Q1車載対応、ゼロ パワー スタンバイ、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 15-W Flyback Reference Design for Automotive Inverter Power 2020年 3月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ