PMP22487
High voltage buck converter reference design for BMS applications
PMP22487
概要
この非絶縁型降圧コンバータは、14V の固定出力電圧で 130mA を BMS (バッテリ管理システム) アプリケーションに供給します。この製品は、23V 以上でスタートアップした後、18Vdc ~ 144Vdc の入力電圧範囲にわたって動作します。非連続導通モード (DCM) で動作するこのコンバータは、スイッチ・ノードを基準とする UCC28730 コントローラを活用しています。コンパクトなフォーム・ファクタで、高効率と低コストを実現します。
特長
- グランドをリファレンス (基準電位) とする独自のフローティング・コントローラであり、高い入力電圧 (144V) での動作に対応
- 79% ~ 86% の効率を達成 (30V ~ 120V の入力、130mA の出力)
- 少ない部品点数と小型サイズ
- 単一の標準インダクタを活用 (トランスは不要)
出力電圧オプション | PMP22487.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 23 |
Vin (Max) (V) | 144 |
Vout (Nom) (V) | 14 |
Iout (Max) (A) | .13 |
Output Power (W) | 1.82 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT193.PDF (6053 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDM660.PDF (136 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28730-Q1 — 車載対応、ゼロ パワー スタンバイ、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | High-Voltage Buck Converter Reference Design for BMS Applications | PDF | HTML | 2020年 8月 11日 |