PMP31248

230V AC 入力、12V、1 次側安定化フライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、1 次側安定化 (PSR) コントローラである UCC28730 と、ウェークアップ モニタである UCC24650 をベースとする、疑似共振フライバック電源を提示します。PSR トポロジを採用すると、フォトカプラの不要化、信頼性の向上、システム コストの最適化を実現できます。このデザインは、230VAC 入力時に 6mW 未満のスタンバイ消費電力を実現し、25W 負荷時に 85% を上回る効率を達成します。

特長
  • 50Hz と 60Hz、185VAC ~ 265VAC の入力、12V、2.1A の出力
  • 4 ポイント (4 種類の負荷電力) の平均効率は 85% 超過
  • 2% 負荷 (0.4W) 時に 82% を上回る効率
  • 6mW 未満のスタンバイ電力損失
  • 出力短絡に対処する保護機能
出力電圧オプション PMP31248.1
Vin(最小)(V) 185
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 2.1
出力電力(W) 25.2
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT339.PDF (985 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBP0.PDF (204 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBO9.PDF (279 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBP2.ZIP (1070 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGF9.ZIP (126 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBP1.PDF (617 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBO8.PDF (315 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC24650高速過渡応答に対応する 1 次側レギュレーション、200W ウェークアップ モニタ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28730-Q1車載対応、ゼロ パワー スタンバイ、PSR (1 次側安定化) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28730CVCC (定電圧と定電流) 機能とウェークアップ監視機能搭載、ゼロ スタンバイ、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Universal AC Input, 12-V, 25-W PSR Reference Design PDF | HTML 2023/06/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。