JAJSOG3 December 2023 UCC28750
PRODUCTION DATA
UCC28750 は、フォトカプラを使用する、高性能、低スタンバイ電力、コスト効率の優れたオフライン フライバック コンバータ アプリケーション向けに最適化された、高集積電流モード、連続導通対応の PWM コントローラです。軽負荷の状況では周波数フォールドバックおよびバースト モードに移行し、軽負荷時の効率を向上させます。UCC28750 で使用されているバースト モード アルゴリズムは、最小実効スイッチング周波数を制御して、軽負荷状況における可聴ノイズを防止します。周波数ディザリングにより EMI 性能が向上します。これは、通常動作、周波数フォールドバック動作、および電力昇圧動作でアクティブになります。
UCC28750 は保護機能を搭載しており、最小限の外付け部品で堅牢なコンバータ設計を実現できます。出力過電力保護 (OPP) とサイクル単位の過電流制限により、負荷段および電力段の部品を電気的ストレスから保護します。過電圧および低電圧誤動作防止 (OVLO および UVLO) により、望ましくない入力状態でのスイッチングを防止します。FLT ピンは、デバイス バリアントに応じて、ライン ブラウンアウトの検出および保護機能、または外部過熱および過電圧保護機能を備えています。FLT ピンは、デバイス バリアントに関係なく、ピンをグランドにプルダウンして外部制御でデバイスをディセーブルにする目的にも使用されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC28750 | DBV (SOT23-6) | 2.9mm×1.6mm |