UCC28750
- 内部スロープ補償による安定した連続導通モード (CCM) 動作
- 65kHz または 100kHz の固定周波数動作
- フォトカプラによる 2 次側安定化 (SSR) 機能
- 周波数フォールドバックとバースト モードによる軽負荷時の効率の向上
- 周波数ディザリングによる EMI 性能の向上
- ゲート ソース / シンク能力:300mA/500mA
- 4ms の内部ソフト スタート
- 堅牢な保護機能:
- 過電圧および低電圧誤動作防止
- 出力過電力保護 (OPP)
- 出力短絡 (OSC) 保護
- 出力過電圧 (OVP) 保護
- サイクル単位のピーク過電流制限
- FLT ピンでの外部過熱、過電圧保護 (OTP、OVP)、ブラウンアウト検出
- 内部サーマル シャットダウン
UCC28750 は、フォトカプラを使用する、高性能、低スタンバイ電力、コスト効率の優れたオフライン フライバック コンバータ アプリケーション向けに最適化された、高集積電流モード、連続導通対応の PWM コントローラです。軽負荷の状況では周波数フォールドバックおよびバースト モードに移行し、軽負荷時の効率を向上させます。UCC28750 で使用されているバースト モード アルゴリズムは、最小実効スイッチング周波数を制御して、軽負荷状況における可聴ノイズを防止します。周波数ディザリングにより EMI 性能が向上します。これは、通常動作、周波数フォールドバック動作、および電力昇圧動作でアクティブになります。
UCC28750 は保護機能を搭載しており、最小限の外付け部品で堅牢なコンバータ設計を実現できます。出力過電力保護 (OPP) とサイクル単位の過電流制限により、負荷段および電力段の部品を電気的ストレスから保護します。過電圧および低電圧誤動作防止 (OVLO および UVLO) により、望ましくない入力状態でのスイッチングを防止します。FLT ピンは、デバイス バリアントに応じて、ライン ブラウンアウトの検出および保護機能、または外部過熱および過電圧保護機能を備えています。FLT ピンは、デバイス バリアントに関係なく、ピンをグランドにプルダウンして外部制御でデバイスをディセーブルにする目的にも使用されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC28750 オフライン アプリケーション向け、2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、電流モード フライバック コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 4月 1日 |
技術記事 | 補助フライバック電源に関する検討事項 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 18日 | |
技術記事 | 輔助返馳電源供應的注意事項 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 9月 18日 | |||
技術記事 | 보조 플라이백 전원 공급 장치에 대한 고려 사항 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 9月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Retrofit UCC28750 EVM to Support Aux Power Application | PDF | HTML | 2024年 6月 6日 | |||
技術記事 | フライバック コンバータのスナバ処理 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 4月 4日 | |
技術記事 | 単一コンデンサの追加によるデュアル出力フライバック電源のクロ ス レギュレーションの改善 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 3月 26日 | |
技術記事 | 단일 커패시터를 추가하여 듀얼 출력 플라이백 전원 공급 장치의 교차 조정 개선 | PDF | HTML | 2024年 3月 22日 | |||
技術記事 | 플라이백 컨버터 스너빙 | PDF | HTML | 2024年 3月 22日 | |||
技術記事 | 新增單一電容器以增進雙輸出返馳電源供應器的交互穩壓 | PDF | HTML | 2024年 3月 20日 | |||
技術記事 | 緩衝返馳式轉換器 | PDF | HTML | 2024年 3月 20日 | |||
証明書 | UCC28750EVM-071 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 20日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28750EVM-071 60-W AC to DC Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 11月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC28750EVM-071 — UCC28750 電流モード フライバック コントローラの評価基板
UCC28750-SIMPLIS — UCC28750 Flyback Controller SIMPLIS Model
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TIDA-010257 — 10kW Vienna 整流器ベース、3 位相力率補正のリファレンス デザイン
PMP31338 — 非常に広い入力範囲、非絶縁型ハイサイド降圧コンバータのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点