新製品

PMP31338

非常に広い入力範囲、非絶縁型ハイサイド降圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、入力電圧範囲が非常に広いオフライン ハイサイド降圧デザインであり、13V の出力で最大 0.6A を供給します。入力電圧範囲は 85VAC ~ 485VAC です。このリファレンス デザインは、フォトカプラ フィードバックを使用しない、電流モード フライバック コントローラである UCC28750 を使用します。このデザインは絶縁型ではなく、低コストの電流ミラーを使用して出力を安定化します。このデザインは、インダクタ付近で最大 200mT の磁界に対する耐性を実現できる設計を採用しています。

特長
  • 広い入力電圧範囲: 100VDC ~ 630VDC
  • 外部の磁界に対する耐性
  • 出力短絡 (OSC) 保護
  • EMI (電磁干渉) 改善に適した周波数ディザリング
  • 周波数フォールドバックとバースト モードによる軽負荷効率の向上
  • 低コストの電流ミラーを使用する UCC28750 コントローラ
出力電圧オプション PMP31338.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 485
Vout (Nom) (V) 13
Iout (Max) (A) .6
Output Power (W) 7.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT430.PDF (2202 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMDP7.PDF (288 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMDQ1.PDF (130 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDP9.PDF (197 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDQ0.ZIP (1804 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGU6.ZIP (46 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDP8.PDF (242 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28750オフライン アプリケーション向け、2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、電流モード フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 Ultra-Wide Input Non-Isolated High-Side Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2024年 12月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ