新製品

TIDA-010257

TIDA-010257

TIDA-010257

設計ファイル

概要

The Vienna rectifier power topology is used in high-power, three-phase power factor correction applications such as appliances, electric vehicle (EV) chargers, and telecom rectifiers. Control design of the rectifier can be complex. This reference design illustrates a method to control the power stage using the C2000™ microcontroller (MCU). The design also enables monitoring and control of a Vienna rectifier based on graphical user interface (GUI). The hardware and software available with this design help accelerate the time to market.

特長
  • Three-phase input of 380V, 400VL-L 50/60Hz, output of 650V DC nominal, 10kW
  • 40kHz pulse width modulation (PWM) switching
  • > 98% peak efficiency
  • Less than 1.5% total harmonic distortion (THD) at full load
  • Software available for F280013x
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU964.PDF (4828 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMDN2.PDF (2218 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMDN3.PDF (168 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDN4.PDF (688 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDN6.ZIP (10112 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGU1.ZIP (624 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDN5.PDF (3080 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM2518065V、1.5A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS542024.5V ~ 28V入力、2A 出力、EMI に配慮した同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28750オフライン アプリケーション向け、2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、電流モード フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO6721汎用、デュアルチャネル、1/1、デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
ホール・エフェクト電流センサ

TMCS1123AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、±1,300V、強化絶縁型、80Arms、250kHz、ホール効果電流センサ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV7611A、16V、高 PSRR リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1350±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート・ドライバ

UCC5350ミラー・クランプまたは分割出力採用、8V または 12V UVLO 搭載、3kVrms、5A/5A、シングルチャネル、絶縁型ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型温度センサ

ISOTMP3510mV/℃、アナログ出力、1.2℃ 精度、基本絶縁型、温度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 10kW Vienna 整流器ベース、3 相力率補正のリファレンス デザイ ン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 10日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK C2000 マイコン向けデジタル電源ソフトウェア開発キット(SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ