ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

1A、16V、高 PSRR リニア電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 13 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1.2, 1.25, 1.8, 2.5, 3, 3.3, 3.6, 5, 8, 12 Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 53 Iq (typ) (mA) 0.06 Features Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 67.2, 95 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 13 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1.2, 1.25, 1.8, 2.5, 3, 3.3, 3.6, 5, 8, 12 Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 53 Iq (typ) (mA) 0.06 Features Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 67.2, 95 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-252 (KVU) 3 66.726 mm² 6.6 x 10.11
  • 業界標準の LM1117 および TLV1117 (x1117) デバイスとピン互換 (一部のパッケージ)
  • 入力電圧範囲 (VIN):2.5V ~ 18V (絶対最大定格 20V)
  • 出力電圧範囲 (VOUT):
    • 0.8V ~ 13V (固定、100mV 刻み)
  • 出力電流:最大 1A
  • 小さい静止電流 (IQ):
    • 60µA (標準値) ~ 1.5µA (シャットダウン時)
  • ラインおよび負荷に対する ±1% の出力精度:
  • 高 PSRR:1kHz で 60dB、1MHz で 40dB
  • 内部ソフトスタート時間:500µs (標準値)
  • フォールドバック電流制限および過熱保護
  • 1µF のセラミック出力コンデンサで安定動作
  • 温度範囲:-40℃ ~ +125℃
  • パッケージ:
    • 4 ピン、6.5mm × 7mm SOT-223
    • 3 ピン、6.6mm × 10.11mm TO-252
  • 業界標準の LM1117 および TLV1117 (x1117) デバイスとピン互換 (一部のパッケージ)
  • 入力電圧範囲 (VIN):2.5V ~ 18V (絶対最大定格 20V)
  • 出力電圧範囲 (VOUT):
    • 0.8V ~ 13V (固定、100mV 刻み)
  • 出力電流:最大 1A
  • 小さい静止電流 (IQ):
    • 60µA (標準値) ~ 1.5µA (シャットダウン時)
  • ラインおよび負荷に対する ±1% の出力精度:
  • 高 PSRR:1kHz で 60dB、1MHz で 40dB
  • 内部ソフトスタート時間:500µs (標準値)
  • フォールドバック電流制限および過熱保護
  • 1µF のセラミック出力コンデンサで安定動作
  • 温度範囲:-40℃ ~ +125℃
  • パッケージ:
    • 4 ピン、6.5mm × 7mm SOT-223
    • 3 ピン、6.6mm × 10.11mm TO-252

TLV761 は、より厳密な出力精度と、スタンバイ消費電力を低減させる小さい静止電流 (IQ) とによって、従来の x1117 レギュレータ (TLV1117 または LM1117) の機能を向上させるリニア電圧レギュレータです。TLV761 はその他の固定 SOT-223、TO-252 レギュレータとピン互換です。

TLV761 の入力電圧範囲は 2.5V~18V であり、0.8V~13V の出力電圧範囲を持っているため、幅広いアプリケーションに対応できます。

TLV761 の広帯域の PSRR 特性 (標準値) は、1kHz で 60dB、1MHz で 40dB を超え、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。

さらに、TLV761 は、起動時の突入電流を減らすために内部ソフトスタート機能を備えているため、入力容量を最小化することで設計のスペースとコストを節約できます。TLV761 は、過負荷電流フォルトまたは短絡発生時のデバイスの消費電力を制限するフォールドバック電流制限機能を備えています。

TLV761 は、より厳密な出力精度と、スタンバイ消費電力を低減させる小さい静止電流 (IQ) とによって、従来の x1117 レギュレータ (TLV1117 または LM1117) の機能を向上させるリニア電圧レギュレータです。TLV761 はその他の固定 SOT-223、TO-252 レギュレータとピン互換です。

TLV761 の入力電圧範囲は 2.5V~18V であり、0.8V~13V の出力電圧範囲を持っているため、幅広いアプリケーションに対応できます。

TLV761 の広帯域の PSRR 特性 (標準値) は、1kHz で 60dB、1MHz で 40dB を超え、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。

さらに、TLV761 は、起動時の突入電流を減らすために内部ソフトスタート機能を備えているため、入力容量を最小化することで設計のスペースとコストを節約できます。TLV761 は、過負荷電流フォルトまたは短絡発生時のデバイスの消費電力を制限するフォールドバック電流制限機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV761 18V、1A、固定出力リニア電圧レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 8月 7日
技術記事 Optimize input voltage drops caused by inrush current in the legacy TLV1117/LV family with the soft-start feat PDF | HTML 2026年 3月 17日
アプリケーション・ノート 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
技術記事 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-ADC-1PH-EVM — AMC130M02 評価基板

AMC-ADC-1PH-EVM は、スタンドアロンの絶縁型マルチチャネル アナログ - デジタル コンバータ (ADC) を使用してシャント電流センサをサンプリングする、単相エネルギー メーターを実装します。この評価基板 (EVM) は、入力範囲全体 (50mA ~ 15A) にわたって 4kHz のサンプリング レートで 0.5% の精度を達成しており、TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコン (MCU) を使用して計測パラメータを計算します。必要なソフトウェア機能は MSPM0-SDK 内に実装済みであり、TI の Code Composer Studio™ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール

MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV evaluation module for 1-A, fixed-voltage, LDO linear regulator

TLV1117LV33EVM-714 評価基板 (EVM) は、正の固定電圧で 1A を供給する低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータである TLV1117LVxx デバイスの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010960 — 絶縁型 ADC を使用する単相シャント電力メーターのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、スタンドアロンの絶縁型マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用してシャント電流センサをサンプリングする、単相エネルギー メーターを実装します。このリファレンス デザインは、入力範囲全体 (50mA ~ 15A) にわたって 4kHz のサンプリング レートで 0.5% の精度を達成しており、TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコン (MCU) を使用して計測パラメータを計算します。必要なソフトウェア機能は MSPM0-SDK 内に実装済みであり、TI の Code Composer Studio™ を使用してコンパイルできます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010257 — 10kW Vienna 整流器ベース、3 位相力率補正のリファレンス デザイン

Vienna 整流器電源トポロジは、家電製品、電気自動車 (EV) のチャージャ、テレコム整流器など、大電力の 3 相力率補正アプリケーションに使用されます。整流器の制御設計は複雑になる可能性があります。このリファレンスデザインは、C2000™ マイコン (MCU) を使用して電力段を制御する方法を示します。また、このデザインでは、グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI) をベースとする Vienna 整流器の監視と制御も可能です。この デザインに利用可能なハードウェアとソフトウェアは市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-252 (KVU) 3 Ultra Librarian