PMP31288
7.8W、広い AC 入力範囲、非絶縁型ハイサイド降圧のリファレンス デザイン
PMP31288
概要
これは、入力範囲が非常に広いオフライン ハイサイド降圧電源のリファレンス デザインであり、13V の出力で最大 0.6A を供給します。入力は、85VAC ~ 485VAC の電圧範囲を受け入れます。このリファレンス デザインは、フォトカプラ フィードバックを使用する電流モード フライバック コントローラである UCC28750 を使用します。このデザインは、インダクタ付近で最大 200mT の磁界に対する耐性を実現できる設計を採用しています。
特長
- 全負荷時は固定周波数動作
- 周波数フォールドバックとバースト モードによる軽負荷時の効率の向上
- 非常に広い入力電圧範囲:85VAC ~ 485VAC
- 過電圧および低電圧のロックアウト (誤動作防止)
- 出力短絡 (OSC) 保護
- サイクル単位のピーク過電流制限
- 高い磁気耐性
出力電圧オプション | PMP31288.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 485 |
Vout (Nom) (V) | 13 |
Iout (Max) (A) | .6 |
Output Power (W) | 7.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Buck |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT390.PDF (1504 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMCW7.PDF (128 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1