JAJS131I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
入力電圧 | VDD | 20 | V | |
入力電流 | IVDD | 30 | mA | |
出力駆動電流 (ピーク) | ±1 | A | ||
出力エネルギー (容量性負荷)、EOUT | 5 | μJ | ||
アナログ入力電圧 | COMP、CS、FB、RT/CT | -0.3 | 6.3 | V |
出力ドライバ電圧 | OUT | -0.3 | 20 | |
リファレンス電圧 | VREF | 7 | ||
エラー アンプの出力シンク電流 | COMP | 10 | mA | |
総合許容損失 (TA = 25℃) | D パッケージ | 72.3 | ℃/W | |
DGK パッケージ | 98.1 | |||
リード温度 (半田付け、10 秒)、TLEAD | 300 | ℃ | ||
動作時の接合部温度、TJ | -55 | 150 | ℃ | |
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |