JAJS131I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 6-1 発振器の周波数とタイミング抵抗および容量との関係
図 6-3 エラー アンプの周波数応答
図 6-5 基準電圧と温度との関係
図 6-7 基準電圧の短絡電流と温度との関係
| UCCx8C42、UCCx8C44 |

| UCCx8C40、UCCx8C41 |
図 6-13 電源電流と温度との関係
図 6-15 最大デューティ サイクルと発振器周波数との関係
図 6-17 最大デューティ サイクルと温度との関係 (最大デューティ サイクルが 50% のデバイス)
図 6-19 電流検出から出力までの遅延時間と温度との関係
図 6-2 発振器の放電電流と温度との関係
| VCS = 0V |
図 6-6 エラー アンプの基準電圧と温度との関係
図 6-8 エラー アンプの入力バイアス電流と温度との関係
| UCCx8C43、UCCx8C45 |
図 6-12 消費電流と発振器周波数との関係
図 6-14 出力の立ち上がりおよび立ち下がり時間と温度との関係
図 6-16 最大デューティ サイクルと温度との関係 (最大デューティ サイクルが 100% のデバイス)
図 6-18 電流検出スレッショルド電圧と温度との関係