JAJS131I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
存在する可能性がある過渡電圧を含めて、UCC28C42 の電源電圧の絶対最大定格値は 20V です。この電圧を超えると、デバイスが損傷する可能性があります。この損傷リスクは、最大 30V に耐えられた従来のバイポーラ デバイスとは対照的です。そのため、GND ピンのできるだけ近くで電源ピンをデカップリングする必要があります。
本デバイスにはクランプが内蔵されていないため、20V のレベルを超える可能性がある外部電源から電源ピンを保護する必要があります。
リーディング エッジ ノイズによる誤トリガを防止するため、CS に RC 電流検出フィルタが必要な場合があります。RC フィルタの時定数は、最小オン時間パルス幅を十分に下回るようにします。
高速スイッチング過渡によるノイズの問題を防止するため、IC パッケージの近くにセラミック コンデンサを配置して、VREF をグランドにバイパスします。0.1μF 以上のセラミック コンデンサが必要です。リファレンスの外部負荷には、追加の VREF バイパスが必要です。セラミック コンデンサに加えて電解コンデンサも使用できます。