JAJSOA1C June 2022 – March 2023 UCC28C50-Q1 , UCC28C51-Q1 , UCC28C52-Q1 , UCC28C53-Q1 , UCC28C54-Q1 , UCC28C55-Q1 , UCC28C56H-Q1 , UCC28C56L-Q1 , UCC28C57H-Q1 , UCC28C57L-Q1 , UCC28C58-Q1 , UCC28C59-Q1
PRODUCTION DATA
VDD の絶対最大定格電圧:30V
UCC28C4x-Q1 のピン互換およびドロップイン代替品
UCC28C5x-Q1 ファミリのデバイスは高性能の電流モード PWM コントローラであり、さまざまなアプリケーションで Si と SiC 両方の MOSFET を駆動するのに使用できます。UCC28C5x-Q1 ファミリは、UCC28C4x-Q1 の効率と堅牢性を向上したバージョンです。
UCC28C5x-Q1 ファミリは、Si MOSFET を引き続きサポートするための既存の UVLO スレッショルド (UCC28C50-55-Q1) に加えて、SiC MOSFET を確実に動作させることができる新しい UVLO スレッショルド (UCC28C56-59-Q1) を備えています。
VDD の絶対最大定格電圧は 20V から 30V に拡張されており、20Vgs、18Vgs、または 15Vgs の SiC MOSFET ゲートを最適に駆動すると共に、外部の LDO は不要となります。
パラメータ | UCC28C4x-Q1 | UCC28C5x-Q1 |
---|---|---|
52kHz 時の消費電流 | 2.3mA | 1.3mA |
スタートアップ電流 (最大値) | 100µA | 75µA |
VDD 絶対最大定格 | 20V | 30V |
基準電圧精度 | ±2% | ±1% |
Si FET の UVLO および DMAX | 6 つのオプション | 6 つのオプション |
SiC FET の UVLO および DMAX | なし | 6 つのオプション |