JAJSS77I September 2002 – November 2023 UCC27321 , UCC27322 , UCC37321 , UCC37322
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
Supply voltage, VDD | –0.3 | 16 | V | |
Output current (OUT) DC, IOUT_DC | 0.6 | A | ||
Input voltage (IN), VIN | –0.3 | 6 V or VDD + 0.3(3) | V | |
Enable voltage (ENBL) | –0.3 | 6 V or VDD + 0.3(3) | V | |
Power dissipation at TA = 25°C | D package | 650 | mW | |
DGN package | 3 | W | ||
P package | 350 | mW | ||
Lead temperature (soldering, 10 s) | 300 | °C | ||
Junction operating temperature, TJ | –55 | 150 | °C | |
Storage temperature, Tstg | –65 | 150 | °C |