デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
UCC2732x/UCC3732x ファミリの高速ドライバは、業界標準のピン配置で 9A のピーク駆動電流を供給します。これらのドライバは、高い dV/dt 遷移により極端なミラー電流を必要とするシステム向けに、最大の MOSFET を駆動できます。この結果、外部回路の追加が不要になり、複数の部品を置き換え、スペースの節減、設計の複雑さの緩和、組み立てコストの削減が可能になります。反転 (UCC37321) と非反転 (UCC37322) の 2 つの標準ロジック オプションが用意されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC2732x UCC3732x | MSOP-PowerPAD (8) | 3.00mm × 3.00mm |
SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |