UCC3895 は、一方のハーフブリッジのスイッチングを他方に対して位相シフトすることでフルブリッジ電力段を制御する位相シフト PWM コントローラです。本デバイスは、定周波数パルス幅変調と共振ゼロ電圧スイッチングを併用して、高周波数で高効率を達成しています。電圧モードまたは電流モード・コントローラとして使用できます。
UCC3895 は、UC3875/6/7/8 ファミリおよび UC3879 の機能に加えて、強化された制御ロジック、適応型遅延セット、シャットダウン機能など、追加の機能を備えています。BCDMOS プロセスで製造されているため、同機能のバイポーラ製品に比べて大幅に少ない消費電流で動作します。UCC3895 は最大 1MHz のクロック周波数で動作できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
UCCx895 | CDIP (20) | 24.20mm×6.92mm |
LCCC (20 | 8.89mm×8.89mm | |
SOIC (20) | 12.80mm×7.50mm | |
PDIP (20) | 24.33mm×6.35mm | |
TSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm | |
PLCC (20) | 8.96mm×8.96mm |