JAJS131I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 8-8 AC 240V 入力での 1 次側 MOSFET のドレイン - ソース間電圧 (100V/div)
| CH1:AC 結合の出力電圧、200mV/div |
| CH4:出力電流、1A/div |
図 8-12 全負荷スタートアップ時の出力電圧動作 (5V/div)
図 8-9 AC 120V 入力での 1 次側 MOSFET のドレイン - ソース間電圧 (100V/div)
図 8-11 全負荷時の出力電圧リップル (100mV/div)