JAJS131I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
同期を達成する最良の方法は、発振器の内部上側スレッショルドを上回るようにタイミング コンデンサ電圧を引き上げることです。CCT と直列に、一方が GND に接続された小さな抵抗を配置します。この抵抗は同期パルスの入力として機能し、同期パルスによって CCT の電圧が発振器の内部上限スレッショルドより高くなります。PWM は、同期パルスが発生するまで、RRT と CCT で設定された周波数で動作できます。この方式には、勾配補償にローカル ランプを使用できるなど、いくつかの利点があります。UCCx8C4x の発振器は、同期パルス ストリームより低い周波数に設定する必要があります。通常は、抵抗の両端に 0.5V パルスを印加した状態で 20% に設定します。