JAJS131I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
リファレンス | ||||||
VVREF | VREF 電圧、初期精度 | TJ = 25℃、IOUT = 1mA | 4.9 | 5 | 5.1 | V |
ライン レギュレーション | VVDD = 12V〜18V | 0.2 | 20 | mV | ||
負荷レギュレーション | 1mA~20mA | 3 | 25 | mV | ||
温度安定性 | (2) を参照してください。 | 0.2 | 0.4 | mV/℃ | ||
総出力変動 | (2) を参照してください。 | 4.82 | 5.18 | V | ||
VREF ノイズ電圧 | 10Hz~10kHz、TJ = 25℃、(2) を参照 | 50 | μV | |||
長期的安定性 | 1000 時間、TJ = 125℃、(2) を参照 | 5 | 25 | mV | ||
IVREF | 出力短絡電流 (ソース電流) | 30 | 45 | 55 | mA | |
発振器 | ||||||
fOSC | 初期精度 | TJ= 25℃、(3) を参照 | 50.5 | 53 | 55 | kHz |
電圧安定性 | 12V ≦ VVDD ≦ 18V | 0.2% | 1% | |||
温度安定性 | TJ(MIN)~TJ(MAX)、(2) を参照 | 1% | 2.5% | |||
振幅 | RT/CT ピンのピーク ツー ピーク電圧 | 1.9 | V | |||
放電電流 | TJ = 25℃、VRT/CT = 2V、(4) を参照 | 7.7 | 8.4 | 9 | mA | |
VRT/CT = 2V、(4) を参照 | 7.2 | 8.4 | 9.5 | |||
エラー アンプ | ||||||
VFB | 帰還入力電圧、初期精度 | VCOMP = 2.5V、TJ = 25℃ | 2.475 | 2.5 | 2.525 | V |
帰還入力電圧、全変動 | VCOMP = 2.5V | 2.45 | 2.5 | 2.55 | V | |
IFB | 入力バイアス電流 (ソース電流) | VFB = 5V | 0.1 | 2 | µA | |
AVOL | 開ループ電圧ゲイン | 2V ≦ VOUT ≦ 4V | 65 | 90 | dB | |
ユニティ ゲイン帯域幅 | (2) を参照してください。 | 1 | 1.5 | MHz | ||
PSRR | 電源除去比 | 12V ≦ VVDD ≦ 18V | 60 | dB | ||
出力シンク電流 | VFB = 2.7V、VCOMP = 1.1V | 2 | 14 | mA | ||
出力ソース電流 | VFB = 2.3V、VCOMP = 5V | 0.5 | 1 | mA | ||
出力ソース電流 (2) | VFB ≦ 2.3V、VCOMP = 0V | 5.5 | mA | |||
VOH | High レベル COMP 電圧 | VFB = 2.3V、RCOMP = 15kΩ を COMP と GND の間に接続 | VREF - 0.2 | V | ||
VOL | Low レベル COMP 電圧 | VFB = 2.7V、RCOMP = 15kΩ を COMP と VREF の間に接続 | 0.1 | 1.1 | V | |
電流検出 | ||||||
ACS | ゲイン | (5)(6) を参照 | 2.85 | 3 | 3.15 | V/V |
VCS | 最大入力信号 | VFB < 2.4V | 0.9 | 1 | 1.1 | V |
PSRR | 電源除去比 | VVDD = 12V~18V (2)(5) | 70 | dB | ||
ICS | 入力バイアス電流 (ソース電流) | 0.1 | 2 | µA | ||
tD | CS から出力までの遅延 | 35 | 70 | ns | ||
COMPからCSへのオフセット | VCS = 0V | 1.15 | V | |||
出力 | ||||||
VOUT(low) | RDS(on) プルダウン | ISINK = 200mA | 5.5 | 15 | Ω | |
VOUT(high) | RDS(on) プルアップ | ISOURCE = 200mA | 10 | 25 | Ω | |
tRISE | 立ち上がり時間 | TJ = 25℃、COUT = 1nF | 25 | 50 | ns | |
tFALL | 立ち下がり時間 | TJ = 25℃、COUT = 1nF | 20 | 40 | ns | |
低電圧誤動作防止 | ||||||
VDDON | 開始スレッショルド | UCCx8C42、UCCx8C44 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | V |
UCCx8C43、UCCx8C45 | 7.8 | 8.4 | 9 | |||
UCCx8C40、UCCx8C41 | 6.5 | 7 | 7.5 | |||
VDDOFF | 最小動作電圧 | UCCx8C42、UCCx8C44 | 8 | 9 | 10 | V |
UCCx8C43、UCCx8C45 | 7 | 7.6 | 8.2 | |||
UCCx8C40、UCCx8C41 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | |||
PWM | ||||||
DMAX | 最大デューティ サイクル | UCCx8C42、UCCx8C43、UCCx8C40、VFB < 2.4V | 94% | 96% | ||
UCCx8C44、UCCx8C45、UCCx8C41、VFB < 2.4V | 47% | 48% | ||||
DMIN | 最小デューティ サイクル | VFB > 2.6V | 0% | |||
電源電流 | ||||||
ISTART-UP | スタートアップ電流 | VVDD = VDDON - 0.5V | 50 | 100 | µA | |
IVDD | 動作電源電流 | VFB = VCS = 0V | 2.3 | 3 | mA |