JAJSRJ4 October 2023 UCC44273
PRODUCTION DATA
UCC44273 は、MOSFET および IGBT パワー・スイッチを効果的に駆動できるシングル・チャネル高速ローサイド・ゲート・ドライバです。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、UCC44273 は、容量性負荷に対してソース/シンクともに高いピーク電流パルスを供給できます。また、レール・ツー・レールの駆動能力を持ち、伝搬遅延は標準 13ns と非常に小さくなっています。
UCC44273 デバイスは、入力ピンで -5V を処理できます。UCC44273 は、VDD = 12V でソースが 4A、シンクが 4A (対称駆動) のピーク駆動電流能力を備えています。
UCC44273 は、4.5 ~ 18V の広い VDD 範囲および -40°C~140°Cの幅広い温度範囲で動作するよう設計されています。VDD ピンには内部に低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路が搭載され、VDD が動作範囲外のときには出力を Low に保持します。
UCC44273 デバイスでは、入力ピンのスレッショルドが TTL および CMOS 互換の低電圧ロジックに基づき、VDD 電源電圧に依存しない固定値となっています。上限と下限のスレッショルド間に幅広いヒステリシスが設けられているため、優れたノイズ耐性が得られます。