ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ ローサイド・ドライバ

UCC44273

アクティブ

5V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、4A/4A、シングルチャネル、ローサイド ゲート ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Hysteretic Logic Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Non-Inverting
Number of channels 1 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Hysteretic Logic Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Non-Inverting
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 5 ピン DBV (SOT-23) パッケージ・オプション
  • 業界標準のピン配置
  • ソースおよびシンクの対称駆動ピーク電流:4A
  • 負入力電圧 (-5V) に対応
  • 高速伝搬遅延時間:13ns (標準値)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間:9ns/7ns (標準値)
  • シングル電源電圧範囲:4.5 ~ 18V
  • VDD UVLO 時に出力を Low に保持 (パワーアップ / パワーダウン時のグリッチを防止)
  • TTL および CMOS 互換の入力ロジック・スレッショルド (電源電圧に無関係)
  • ヒステリシス付きのロジック・スレッショルドによる高いノイズ耐性
  • 入力ピンのフローティング時は出力を Low に保持
  • 入力ピンの絶対最大電圧レベルが VDD ピンのバイアス電源電圧に制限されない
  • 動作温度範囲:-40℃~140℃
  • 5 ピン DBV (SOT-23) パッケージ・オプション
  • 業界標準のピン配置
  • ソースおよびシンクの対称駆動ピーク電流:4A
  • 負入力電圧 (-5V) に対応
  • 高速伝搬遅延時間:13ns (標準値)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間:9ns/7ns (標準値)
  • シングル電源電圧範囲:4.5 ~ 18V
  • VDD UVLO 時に出力を Low に保持 (パワーアップ / パワーダウン時のグリッチを防止)
  • TTL および CMOS 互換の入力ロジック・スレッショルド (電源電圧に無関係)
  • ヒステリシス付きのロジック・スレッショルドによる高いノイズ耐性
  • 入力ピンのフローティング時は出力を Low に保持
  • 入力ピンの絶対最大電圧レベルが VDD ピンのバイアス電源電圧に制限されない
  • 動作温度範囲:-40℃~140℃

UCC44273 は、MOSFET および IGBT パワー・スイッチを効果的に駆動できるシングル・チャネル高速ローサイド・ゲート・ドライバです。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、 UCC44273 は、容量性負荷に対してソース/シンクともに高いピーク電流パルスを供給できます。また、レール・ツー・レールの駆動能力を持ち、伝搬遅延は標準 13ns と非常に小さくなっています。

UCC44273 デバイスは、入力ピンで -5V を処理できます。 UCC44273 は、VDD = 12V でソースが 4A、シンクが 4A (対称駆動) のピーク駆動電流能力を備えています。

UCC44273 は、4.5 ~ 18V の広い VDD 範囲および -40°C~140°Cの幅広い温度範囲で動作するよう設計されています。VDD ピンには内部に低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路が搭載され、VDD が動作範囲外のときには出力を Low に保持します。

UCC44273 デバイスでは、入力ピンのスレッショルドが TTL および CMOS 互換の低電圧ロジックに基づき、VDD 電源電圧に依存しない固定値となっています。上限と下限のスレッショルド間に幅広いヒステリシスが設けられているため、優れたノイズ耐性が得られます。

UCC44273 は、MOSFET および IGBT パワー・スイッチを効果的に駆動できるシングル・チャネル高速ローサイド・ゲート・ドライバです。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、 UCC44273 は、容量性負荷に対してソース/シンクともに高いピーク電流パルスを供給できます。また、レール・ツー・レールの駆動能力を持ち、伝搬遅延は標準 13ns と非常に小さくなっています。

UCC44273 デバイスは、入力ピンで -5V を処理できます。 UCC44273 は、VDD = 12V でソースが 4A、シンクが 4A (対称駆動) のピーク駆動電流能力を備えています。

UCC44273 は、4.5 ~ 18V の広い VDD 範囲および -40°C~140°Cの幅広い温度範囲で動作するよう設計されています。VDD ピンには内部に低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路が搭載され、VDD が動作範囲外のときには出力を Low に保持します。

UCC44273 デバイスでは、入力ピンのスレッショルドが TTL および CMOS 互換の低電圧ロジックに基づき、VDD 電源電圧に依存しない固定値となっています。上限と下限のスレッショルド間に幅広いヒステリシスが設けられているため、優れたノイズ耐性が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC44273 5V UVLO 搭載 4A/4A シングル・チャネル・ローサイド・ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート Selecting Gate Drivers for HVAC Systems PDF | HTML 2024年 4月 4日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート How to Choose a Gate Driver for DC Motor Drives PDF | HTML 2023年 10月 5日
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ