デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
UCC5710x は、PTC ヒーター、トラクションインバータのアクティブ放電回路、その他の補助サブシステムなどの大電力車載アプリケーション用のシングルチャネル高性能ローサイド IGBT/SiC ゲートドライバです。このデバイスは、低電圧ロックアウト (UVLO)、脱飽和保護 (DESAT)、異常検出出力、サーマルシャットダウン保護などの保護機能を搭載しています。UCC5710x の代表的なピーク ドライブ能力は 3A です。また、入力で -5V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。異なるピン構成に応じて、UCC5710xB で供給される、広い電圧範囲のバイアス電源はバイポーラ電圧に対応します。また、個別のハイ / ロー ドライバ出力 (UCC5710xC) とイネーブル機能 (UCC5710xW) が提供されています。UCC5710xB および UCC5710xC を使用すると、正確な 5V 出力が得られます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
UCC5710xB | D (SOIC 8) | 4.9mm × 6.0mm | 4.90mm × 3.91mm |
UCC5710xC | D (SOIC 8) | 4.9mm × 6.0mm | 4.90mm × 3.91mm |
UCC5710xW | D (SOIC 8) | 4.9mm × 6.0mm | 4.90mm × 3.91mm |
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | |||
---|---|---|---|---|---|
NAME | UCC5710xB | UCC5710xC | UCC5710xW | ||
IN | 1 | 1 | 1 | I | Non-inverting PWM input |
VREF | 2 | 2 | NA | O | 5V Reference generated within the driver |
NC | NA | NA | 2 | Not Connected | |
FLTb | 3 | 3 | 3 | O | Active low fault reporting |
DESAT | 4 | 4 | 4 | I | Input for detecting the desatuation fault |
VDD | 5 | 5 | 5 | P | Driver bias supply |
OUT | 6 | NA | 6 | O | Output of the driver |
OUTH | NA | 6 | NA | O | Driver high output |
EN | NA | NA | 6 | I | Enable or disable control pin. |
OUTL | NA | 7 | NA | O | Driver low output |
GND | 7 | 8 | 8 | G | Driver ground |
VEE | 8 | NA | NA | P | Driver negtive bias supply with respect to GND |