ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC57108

アクティブ

DESAT 保護機能と 8V UVLO 搭載、シングル チャネル、30V VDD、3A/3A ローサイド ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 3 Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Short circuit protection, Soft turn-off, Split output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 14 Channel input logic Non-Inverting Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 3 Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Short circuit protection, Soft turn-off, Split output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 14 Channel input logic Non-Inverting Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Single
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 3A シンク、3A ソース出力電流 (標準値)
  • プログラマブル遅延による DESAT 保護
  • フォルト発生時のソフト ターンオフ
  • VDD 電圧の絶対最大値:30 V
  • –5V まで耐える入力およびイネーブル ピン
  • 厳格な UVLO スレッショルドによりバイアスの柔軟性を確保
  • 伝搬遅延時間:26ns (標準値)
  • サーマル シャットダウン機能を搭載した自己保護ドライバ
  • 広いバイアス電圧範囲
  • 5mm × 4mm の SOIC-8 パッケージで供給されます
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃
  • 3A シンク、3A ソース出力電流 (標準値)
  • プログラマブル遅延による DESAT 保護
  • フォルト発生時のソフト ターンオフ
  • VDD 電圧の絶対最大値:30 V
  • –5V まで耐える入力およびイネーブル ピン
  • 厳格な UVLO スレッショルドによりバイアスの柔軟性を確保
  • 伝搬遅延時間:26ns (標準値)
  • サーマル シャットダウン機能を搭載した自己保護ドライバ
  • 広いバイアス電圧範囲
  • 5mm × 4mm の SOIC-8 パッケージで供給されます
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃

UCC5710x は、PTC ヒーター、トラクションインバータのアクティブ放電回路、その他の補助サブシステムなどの大電力車載アプリケーション用のシングルチャネル高性能ローサイド IGBT/SiC ゲートドライバです。このデバイスは、低電圧ロックアウト (UVLO)、脱飽和保護 (DESAT)、異常検出出力、サーマルシャットダウン保護などの保護機能を搭載しています。UCC5710x の代表的なピーク ドライブ能力は 3A です。また、入力で -5V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。異なるピン構成に応じて、UCC5710xB で供給される、広い電圧範囲のバイアス電源はバイポーラ電圧に対応します。また、個別のハイ / ロー ドライバ出力 (UCC5710xC) とイネーブル機能 (UCC5710xW) が提供されています。UCC5710xB および UCC5710xC を使用すると、正確な 5V 出力が得られます。

UCC5710x は、PTC ヒーター、トラクションインバータのアクティブ放電回路、その他の補助サブシステムなどの大電力車載アプリケーション用のシングルチャネル高性能ローサイド IGBT/SiC ゲートドライバです。このデバイスは、低電圧ロックアウト (UVLO)、脱飽和保護 (DESAT)、異常検出出力、サーマルシャットダウン保護などの保護機能を搭載しています。UCC5710x の代表的なピーク ドライブ能力は 3A です。また、入力で -5V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。異なるピン構成に応じて、UCC5710xB で供給される、広い電圧範囲のバイアス電源はバイポーラ電圧に対応します。また、個別のハイ / ロー ドライバ出力 (UCC5710xC) とイネーブル機能 (UCC5710xW) が提供されています。UCC5710xB および UCC5710xC を使用すると、正確な 5V 出力が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC57102 アクティブ DESAT 保護機能と 12V UVLO 搭載、シングル チャネル、30V VDD、3A/3A ローサイド ドライバ P2P, similar specs, but with a 12V UVLO

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC5710x 高速ローサイド ゲート ドライバ、DESAT 保護付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 19日
アプリケーション概要 ゲート ドライバの性能向上:ミラー クランプとバイポーラ出力の比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 3日
アプリケーション概要 進階閘極驅動器性能:米勒箝位與雙極輸出 PDF | HTML 2025年 12月 2日
アプリケーション・ノート HVAC システム向けゲート ドライバの選択 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 1日
アプリケーション・ノート 非絶縁型ゲート ドライバを使用した SiC MOSFET の駆動 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 23日
アプリケーション概要 UCC57108、UCC57102、UCC57102Z ゲート ドライバのリファレ ンス電圧アプリケーション PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 6月 30日
製品概要 UCC571xx: TI's First Protection Low-Side Protection Drivers With DESAT (UCC5710x), OCP (UCC5714x) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 5月 15日
アプリケーション概要 Applications and Benefits of UCC5710x-Q1 PDF | HTML 2024年 8月 2日
証明書 UCC57108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 2月 6日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート How to Choose a Gate Driver for DC Motor Drives PDF | HTML 2023年 10月 5日
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Implementing a Bipolar Gate Drive for Low-Side IGBTs and SiC FETs in Motor Drive 2019年 10月 10日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC57108EVM — UCC57108 評価基板

UCC57108EVM は、主に UCC57108 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57108EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、FLT、DESAT、VREF のような各種テスト ポイントに接続できます。また、UCC57108EVM の複数のジャンパを使用して、UCC57108 IC のさまざまなバリエーションに対応することもできます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

UCC5710X-CALC UCC5710x Schematic Review Template

UCC5710x Schematic Review Template
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian