UCC57108EVM
UCC57108 の評価基板
UCC57108EVM
概要
UCC57108EVM は、主に UCC57108 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57108EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、FLT、DESAT、VREF のような各種テスト ポイントに接続できます。また、UCC57108EVM の複数のジャンパを使用して、UCC57108 IC のさまざまなバリエーションに対応することもできます。
特長
- 複数のテスト ポイントを使用して、UCC57108 のすべての主要ピンへのプローブ接続が可能
- データシートの大半のパラメータを迅速に検証可能
- UCC57108 にはいくつかのバリエーションがあり、複数のジャンパを使用するとそれらすべてとの互換性を確保可能
- TO-220 形状を採用した外部電源デバイスとのローサイド接続が可能
- バイアス電源で使用するバイパス コンデンサとゲート ドライブ抵抗の選択肢を重視して最適化した PCB レイアウト
ローサイド・ドライバ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2