UCC57108-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1
- デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 3A シンク、3A ソース出力電流 (標準値)
- プログラマブル遅延による DESAT 保護
- フォルト発生時のソフト ターンオフ
- VDD 電圧の絶対最大値:30V
- –5V まで耐える入力およびイネーブル ピン
- 厳格な UVLO スレッショルドによりバイアスの柔軟性を確保
- 伝搬遅延時間:25ns (標準値)
- サーマル シャットダウン機能を搭載した自己保護ドライバ
- 広いバイアス電圧範囲
- 5mm × 4mm の SOIC8 パッケージで供給されます
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃
UCC5710x-Q1 は、PTC ヒーター、トラクション インバータのアクティブ放電回路、その他の補助サブシステムなどの大電力車載アプリケーション向けのシングル チャネル高性能ローサイド IGBT/SiC ゲート ドライバです。低電圧誤動作防止 (UVLO)、脱飽和保護 (DESAT)、フォルト報告、サーマル シャットダウン保護などの保護機能を備えています。UCC5710x-Q1 の代表的なピーク ドライブ能力は 3A です。また、入力で -5V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。異なるピン構成に応じて、UCC5710xB-Q1 で供給される広い電圧範囲のバイアス電源はバイポーラ電圧に対応します。また、ハイ / ロー ドライバ出力 (UCC5710xC-Q1) とイネーブル機能 (UCC5710xW-Q1) が提供されています。UCC5710xB-Q1および UCC5710xC-Q1 を使用すると、正確な 5V 出力が得られます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC5710x-Q1 高速ローサイド ゲート ドライバ、DESAT 保護付き、車載用アプリケーション向け データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 3月 7日 |
アプリケーション概要 | Applications and Benefits of UCC5710x-Q1 | PDF | HTML | 2024年 8月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Selecting Gate Drivers for HVAC Systems | PDF | HTML | 2024年 4月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC57108EVM — UCC57108 の評価基板
UCC57108EVM は、主に UCC57108 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57108EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、FLT、DESAT、VREF のような各種テスト ポイントに接続できます。また、UCC57108EVM の複数のジャンパを使用して、UCC57108 IC のさまざまなバリエーションに対応することもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。