JAJSTC9A December 2023 – March 2024 UCC57108-Q1
ADVMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UCC5710x-Q1 は、PTC ヒーター、トラクション インバータのアクティブ放電回路、その他の補助サブシステムなどの大電力車載アプリケーション向けのシングル チャネル高性能ローサイド IGBT/SiC ゲート ドライバです。低電圧誤動作防止 (UVLO)、脱飽和保護 (DESAT)、フォルト報告、サーマル シャットダウン保護などの保護機能を備えています。UCC5710x-Q1 の代表的なピーク ドライブ能力は 3A です。また、入力で -5V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。異なるピン構成に応じて、UCC5710xB-Q1 で供給される広い電圧範囲のバイアス電源はバイポーラ電圧に対応します。また、ハイ / ロー ドライバ出力 (UCC5710xC-Q1) とイネーブル機能 (UCC5710xW-Q1) が提供されています。UCC5710xB-Q1および UCC5710xC-Q1 を使用すると、正確な 5V 出力が得られます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
UCC57108B-Q1 | D (SOIC 8) | 4.9mm × 6.0mm | 4.90mm × 3.91mm |
UCC5710xC-Q1(3) | D (SOIC 8) | 4.9mm × 6.0mm | 4.90mm × 3.91mm |
UCC5710xW-Q1(3) | D (SOIC 8) | 4.9mm × 6.0mm | 4.90mm × 3.91mm |