JAJSPK1A
December 2022 – February 2024
UCC5880-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Pin Configuration and Functions
5
Power Supply Recommendations
5.1
VCC1
5.2
VCC2
5.3
VEE2
6
Layout
6.1
Layout Guidelines
6.1.1
Component Placement
6.1.2
Grounding Considerations
6.1.3
High-Voltage Considerations
6.1.4
Thermal Considerations
6.2
Layout Example
7
Device and Documentation Support
7.1
Device Support
7.1.1
サード・パーティ製品に関する免責事項
7.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
7.3
サポート・リソース
7.4
Trademarks
7.5
静電気放電に関する注意事項
7.6
用語集
8
Revision History
9
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DFC|32
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajspk1a_oa
jajspk1a_pm
1
特長
リアルタイムで駆動能力可変のデュアル出力ドライバ
±15A および ±5A の駆動電流出力
SPI なしで駆動強度を調整するためのデジタル入力ピン (GD*)
3 つの抵抗設定 R1、R2、または R1||R2
内蔵の 4A アクティブ ミラー クランプ、またはオプションで外部のミラー クランプ トランジスタを駆動
1 次側と 2 次側のアクティブ短絡 (ASC) をサポート
内部および外部電源の低電圧および過電圧保護
ドライバ ダイ温度センシングおよび過熱保護機能
短絡保護:
DESAT イベントへの応答時間 110ns
DESAT 保護 – 最大 14V まで選択可能
シャント抵抗を使った短絡 (SC) および過電流 (OC) 保護
保護スレッショルドの値とブランキング時間を構成可能
プログラマブル ソフト ターンオフ (STO) および 2 レベルのソフト ターンオフ (2STO) 電流
10 ビット ADC 内蔵
パワー スイッチの温度、 DC リンク電圧、ドライバのダイ温度、DESAT ピン電圧、VCC2 電圧を測定可能
プログラム可能なデジタル コンパレータ
高度な VCE/VDS クランプ回路
機能安全準拠
機能安全アプリケーション向けに開発
ASIL D までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
診断機能内蔵:
保護コンパレータ用の内蔵セルフ テスト (BIST)
パワー デバイスの状態監視用のゲート スレッショルド電圧測定
INP からトランジスタのゲートへの経路の整合性
内部クロックの監視
フォルト アラームおよび警告出力 (nFLT*)
ISO 通信データの整合性チェック
SPI ベースのデバイス再構成、検証、監視、診断機能
150V/ns CMTI
以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
デバイス HBM ESD 分類レベル 2
デバイス CDM ESD 分類レベル C2b