ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ 絶縁型ゲート ドライバ

UCC5880-Q1

アクティブ

車載、高度な保護機能搭載、20A、リアルタイムで可変の IGBT/SiC MOSFET 絶縁型ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC5881-Q1 アクティブ 車載、高度な保護機能搭載、20A、リアルタイムで可変の IGBT/SiC MOSFET 絶縁型ゲート ドライバ UCC5881-Q1 offers 14x DESAT leading edge blanking settings, 5x DESAT deglitch filter settings, 16x DESAT threshold settings, and an INT_COMM fault filter

製品詳細

Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1414 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Peak output current (A) 20 Peak output current (source) (typ) (A) 20 Peak output current (sink) (typ) (A) 20 Features Active miller clamp, Disable, Enable, Fault reporting, High CMTI, Power good, Programmable dead time, Real-time variable gate drive strength, SPI, Short circuit protection, Soft turn-off, Two-level turn-off Output VCC/VDD (min) (V) 12 Output VCC/VDD (max) (V) 30 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.15 Input threshold CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Rise time (ns) 55 Fall time (ns) 55 Undervoltage lockout (typ) (V) Programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1414 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Peak output current (A) 20 Peak output current (source) (typ) (A) 20 Peak output current (sink) (typ) (A) 20 Features Active miller clamp, Disable, Enable, Fault reporting, High CMTI, Power good, Programmable dead time, Real-time variable gate drive strength, SPI, Short circuit protection, Soft turn-off, Two-level turn-off Output VCC/VDD (min) (V) 12 Output VCC/VDD (max) (V) 30 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.15 Input threshold CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Rise time (ns) 55 Fall time (ns) 55 Undervoltage lockout (typ) (V) Programmable TI functional safety category Functional Safety-Compliant
SSOP (DFC) 32 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • リアルタイムで駆動能力可変のデュアル出力ドライバ
    • ±15A および ±5A の駆動電流出力
    • SPI なしで駆動強度を調整するためのデジタル入力ピン (GD*)
    • 3 つの抵抗設定 R1、R2、または R1||R2
    • 内蔵の 4A アクティブ ミラー クランプ、またはオプションで外部のミラー クランプ トランジスタを駆動
  • 1 次側と 2 次側のアクティブ短絡 (ASC) をサポート
  • 内部および外部電源の低電圧および過電圧保護
  • ドライバ ダイ温度センシングおよび過熱保護機能
  • 短絡保護:
    • DESAT イベントへの応答時間 110ns
    • DESAT 保護 – 最大 14V まで選択可能
    • シャント抵抗を使った短絡 (SC) および過電流 (OC) 保護
    • 保護スレッショルドの値とブランキング時間を構成可能
    • プログラマブル ソフト ターンオフ (STO) および 2 レベルのソフト ターンオフ (2STO) 電流
  • 10 ビット ADC 内蔵
    • パワー スイッチの温度、 DC リンク電圧、ドライバのダイ温度、DESAT ピン電圧、VCC2 電圧を測定可能
    • プログラム可能なデジタル コンパレータ
  • 高度な VCE/VDS クランプ回路
  • 機能安全準拠
  • 診断機能内蔵:
    • 保護コンパレータ用の内蔵セルフ テスト (BIST)
    • パワー デバイスの状態監視用のゲート スレッショルド電圧測定
    • INP からトランジスタのゲートへの経路の整合性
    • 内部クロックの監視
    • フォルト アラームおよび警告出力 (nFLT*)
    • ISO 通信データの整合性チェック
  • SPI ベースのデバイス再構成、検証、監視、診断機能
  • 150V/ns CMTI
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C2b
  • リアルタイムで駆動能力可変のデュアル出力ドライバ
    • ±15A および ±5A の駆動電流出力
    • SPI なしで駆動強度を調整するためのデジタル入力ピン (GD*)
    • 3 つの抵抗設定 R1、R2、または R1||R2
    • 内蔵の 4A アクティブ ミラー クランプ、またはオプションで外部のミラー クランプ トランジスタを駆動
  • 1 次側と 2 次側のアクティブ短絡 (ASC) をサポート
  • 内部および外部電源の低電圧および過電圧保護
  • ドライバ ダイ温度センシングおよび過熱保護機能
  • 短絡保護:
    • DESAT イベントへの応答時間 110ns
    • DESAT 保護 – 最大 14V まで選択可能
    • シャント抵抗を使った短絡 (SC) および過電流 (OC) 保護
    • 保護スレッショルドの値とブランキング時間を構成可能
    • プログラマブル ソフト ターンオフ (STO) および 2 レベルのソフト ターンオフ (2STO) 電流
  • 10 ビット ADC 内蔵
    • パワー スイッチの温度、 DC リンク電圧、ドライバのダイ温度、DESAT ピン電圧、VCC2 電圧を測定可能
    • プログラム可能なデジタル コンパレータ
  • 高度な VCE/VDS クランプ回路
  • 機能安全準拠
  • 診断機能内蔵:
    • 保護コンパレータ用の内蔵セルフ テスト (BIST)
    • パワー デバイスの状態監視用のゲート スレッショルド電圧測定
    • INP からトランジスタのゲートへの経路の整合性
    • 内部クロックの監視
    • フォルト アラームおよび警告出力 (nFLT*)
    • ISO 通信データの整合性チェック
  • SPI ベースのデバイス再構成、検証、監視、診断機能
  • 150V/ns CMTI
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C2b

UCC5880‌-Q1 デバイスは、EV/HEV アプリケーションの大電力 SiC MOSFET および IGBT を駆動するための高度に構成可能で駆動能力可変の絶縁型ゲート ドライバです。シャント抵抗をベースにした過電流検出、過熱 (PTC、NTC またはダイオード) 検出、DESAT 検出などによるパワー トランジスタ保護機能を備えており、これらの障害発生時にソフト ターンオフまたは 2 レベルのソフト ターンオフを選択できます。内蔵の 10 ビット ADC を使うと、最大 2 つのアナログ入力 (VCC2、DESAT) とゲート ドライバ温度を監視することでシステム管理を強化できます。ASIL 準拠システムの設計を簡素化する診断および検出機能を内蔵しています。これらの機能のパラメータとスレッショルドは SPI を使って設定できるため、本デバイスはほとんどすべての SiC MOSFET または IGBT と組み合わせて使用できます。

UCC5880‌-Q1 デバイスは、EV/HEV アプリケーションの大電力 SiC MOSFET および IGBT を駆動するための高度に構成可能で駆動能力可変の絶縁型ゲート ドライバです。シャント抵抗をベースにした過電流検出、過熱 (PTC、NTC またはダイオード) 検出、DESAT 検出などによるパワー トランジスタ保護機能を備えており、これらの障害発生時にソフト ターンオフまたは 2 レベルのソフト ターンオフを選択できます。内蔵の 10 ビット ADC を使うと、最大 2 つのアナログ入力 (VCC2、DESAT) とゲート ドライバ温度を監視することでシステム管理を強化できます。ASIL 準拠システムの設計を簡素化する診断および検出機能を内蔵しています。これらの機能のパラメータとスレッショルドは SPI を使って設定できるため、本デバイスはほとんどすべての SiC MOSFET または IGBT と組み合わせて使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシート、機能安全資料、その他の情報が入手可能です。 ご請求

UCC588x-Q1 複合デバイス ドライバ ソフトウェアが入手可能です。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC5880-Q1 車載アプリケーション用の高度な保護機能を搭載した絶縁型 20A 調整可能ゲート ドライブ IGBT/SiC MOSFET ゲート ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 27日
ホワイト・ペーパー EV トラクション インバータの設計の優先順位 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 2026年 2月 25日
アプリケーション概要 車載トラクション インバータ絶縁型ゲート ドライバの同相電圧過渡 耐性に関する知識 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
ホワイト・ペーパー Electrical Vehicle Improvements With a Highly Efficient Traction Inverter Design PDF | HTML 2024年 9月 11日
技術記事 次世代電動推進システムの開発 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 7月 11日
技術記事 開發新一代電氣化推進系統 PDF | HTML 2024年 5月 20日
技術記事 차세대 전기 프로펄션 시스템 개발 PDF | HTML 2024年 5月 17日
技術記事 Three key components needed to boost performance of next generation EV traction inverters PDF | HTML 2024年 1月 5日
技術記事 How to maximize SiC traction inverter efficiency with real-time variable gate drive strength PDF | HTML 2024年 1月 4日
証明書 UCC5880INVERTEREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 13日
技術記事 Improving safety in EV traction inverter systems PDF | HTML 2022年 12月 8日
証明書 UCC5880QEVM-057 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 11日
ホワイト・ペーパー Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.. PDF | HTML 2022年 8月 17日
ホワイト・ペーパー Traction Inverters – A Driving Force Behind Vehicle Electrification.... PDF | HTML 2022年 8月 17日
ホワイト・ペーパー トラクション・インバータ – 自動車の電動化を支える推進力 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 8月 17日
技術記事 Reducing power loss and thermal dissipation in SiC traction inverters PDF | HTML 2022年 6月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC5880INVERTEREVM — UCC5880-Q1 トラクション インバータ内で使用、駆動能力が可変の絶縁型ゲート ドライブの評価基板

UCC5880INVERTEREVM ボードは 2 種類の方法で使用できます。スタンドアロンで使用する場合、100nF のコンデンサ負荷を基板に半田付けし、 UCC5880-Q1 ドライバをテストします。大電力のテストを実施する場合、SiC ベースのハーフブリッジ パワー モジュールである Wolfspeed XM3 を直接駆動します。絶縁型バイアス電源である UCC14240-Q1 を 2 個、ボードに搭載しています。この評価基板 (EVM) は、一般的な SPI、デイジーチェーン接続、TI のアドレスをベースとする方式など、さまざまな SPI (...)

評価ボード

UCC5880QEVM-057 — UCC5880-Q1 評価基板

UCC5880-Q1 評価基板は、調整可能なゲート ドライブ能力と高度な保護機能を搭載した 20A 絶縁シングルチャネル ゲート ドライバである UCC5880-Q1 を評価できる設計を採用しています。このゲート ドライバは、EV/HV (電気自動車とハイブリッド車) アプリケーションで大電力の SiC MOSFET と IGBT を駆動することを想定しています。UCC5880-Q1 ドライバ段は分割出力のデュアル ドライバを採用しており、アプリケーションの多様な条件に合わせるために、最大限のフレキシビリティでゲート駆動能力を調整できます。アクティブ ミラー クランプ、DESAT (脱飽和) (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDM-02014 — 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション インバータのリファレンス デザイン

TIDM-02014 は、 テキサス・インスツルメンツと Wolfspeed が開発した、SiC ベース、800V、300kW のトラクション インバータ システムのリファレンス デザインで、設計エンジニアが高性能で高効率のトラクション インバータ システムを作成して市場に投入するまでの期間を短縮するための基盤として使用できます。このソリューションは、TI と Wolfspeed が開発したトラクション インバータ システムの技術を使用してシステムの効率を向上させる方法を提示します。そのために、高性能の絶縁型ゲート ドライバと、リアルタイムで可変のゲート ドライブ能力を活用して (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP31236 — HybridPACK™ Drive IGBT モジュール向けゲート ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、6 個の UCC5880-Q1 ゲート ドライブ IC と 6 個の LM5180-Q1 絶縁型バイアス電源を使用して、Infineon HybridPACK™ IGBT (絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ) モジュールとのインターフェイスおよび駆動を行います。絶縁型出力電圧は +15V および −8V で、最大出力電流はそれぞれ 100mA です。1 次側の入力電圧範囲は 8V ~ 16V です。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DFC) 32 Ultra Librarian